It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Το CCD 401

Το CCD 401 είναι μια ασύρματη πύλη (ένα μόντεμ για κινητές συσκευές) που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων από αντλιοστάσια. Περιέχει ενσωματωμένο eSIM για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων. Μόλις συνδεθεί η ισχύς και η κεραία, το CCD είναι έτοιμο για χρήση. Όταν ξεκινά το CCD, πραγματοποιείται αυτόματα η σύνδεση με το Secure Connect. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει το CCD προσθέτοντάς το στο Secure Connect κατά τη ρύθμιση του σταθμού. Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει τη δική του κάρτα micro-SIM 3FF στην υποδοχή κάρτας SIM. Η κάρτα micro-SIM 3FF παρακάμπτει την ενσωματωμένη eSIM.

Το CCD στέλνει την τοποθεσία και τα δεδομένα της συσκευής σας στο cloud της Secure Connect. Ο χρήστης μπορεί να δει τη θέση στο Secure Connect, στο στοιχείο Σταθμός > Ρυθμίσεις > Τοποθεσία. Το CCD απαιτεί τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και η Avesnor ειδοποιεί τον χρήστη όποτε είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση.

Επισκεφθείτε τις Συχνές ερωτήσεις συνδεσιμότητας για συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως "Το CCD 401 διαθέτει εσωτερική μπαταρία;" ή να παρακολουθήσω ένα βίντεο στο "Πώς μπορώ να εγκαταστήσω και να διαμορφώσω το CCD 401;"

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε λήψη του Εγχειριδίου εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του CCD 401 .

Εγκατάσταση του CCD

  • Πριν από την εγκατάσταση του CCD, καταγράψτε τον σειριακό αριθμό ή τραβήξτε μια φωτογραφία του σειριακού αριθμού του CCD. Μετά την εγκατάσταση, ο σειριακός αριθμός δεν είναι ορατός.
  • Το CCD δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 m (6,56 ft) από το έδαφος.
  1. Προσαρτήστε την κεραία.
  2. Εγκαταστήστε το CCD σε μια ράγα DIN.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι ειδικές για τη συσκευή, για να συνδέσετε μια συσκευή στο CCD.

[Γενικά, η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βήματα:

  • Συνδέστε το Modbus TCP στο RJ45
  • Συνδέστε το καλώδιο RS-232 από τον ελεγκτή αντλίας έως τους ακροδέκτες.
  • Συνδέστε το καλώδιο RS-485 από τη μονάδα μετάδοσης κίνησης αντλίας στους ακροδέκτες.]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που συνδέονται με το CCD, επισκεφθείτε την ενότητα Συμβατές συσκευές .

Ακροδέκτες

ΑκροδέκτηςΠεριγραφή
E01Δεν χρησιμοποιείται
E02Δεν χρησιμοποιείται
GNDΓείωση σήματος
485 ARS-485, με αντιστάτη τερματισμού 120 ohm, A
485 BRS-485, με αντιστάτη τερματισμού 120 ohm, B
E06Ψηφιακή έξοδος 1
E07Ψηφιακή έξοδος 2
GNDΓείωση σήματος
E09Δεν χρησιμοποιείται
E10Δεν χρησιμοποιείται
DI1Ψηφιακή είσοδος 1, ανορθωτική είσοδος
DI2Ψηφιακή είσοδος 2, ανορθωτική είσοδος
GNDΓείωση σήματος
DI3Ψηφιακή είσοδος 3, ανοδική είσοδος
DI4Ψηφιακή είσοδος 4, ανοδική είσοδος

 

ΑκροδέκτηςΑκροδέκτης μονάδας
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDΓείωση

 

ΑκροδέκτηςΑκροδέκτης μονάδας
485 AA
485 BΒ
GNDΓείωση

Ειδική σύνδεση συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Τηρήστε όλους τους τοπικούς κώδικες ασφαλείας και κανονισμούς.

Οι παρακάτω συσκευές χρειάζονται ειδική σύνδεση στην πύλη.

  1. Κόψτε το άκρο του καλωδίου VGA.
  2. Συνδέστε το κομμένο άκρο του καλωδίου VGA στην πύλη σύμφωνα με τις παρακάτω πληροφορίες:
Ακροδέκτης CCDΑκίδα συνδέσμου
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 συνδεδεμένες μεταξύ τους