It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση XAM 912

Θύρα RTU RS-485

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Επικοινωνία .
  2. Εκτελέστε εναλλαγή για να ενεργοποιήσετε το RTU του Modbus.
  3. Ορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
Παράμετρος Ρύθμιση
Αναγνωριστικό διακομιστή 1
Baud 19.200
Μύτη διακοπής 1
Ισοτιμία Ομοιόμορφη
Καθυστέρηση απενεργοποίησης LED 60 δευτ.

 

Ethernet

Παρατηρήστε, ελέγξτε τη ρύθμιση IP στο CCD 401, ώστε να ταιριάζει με τους τρεις πρώτους αριθμούς στο Nexicon. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων διεύθυνσης IP για μια πύλη , ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις για τη Γενική Συνδεσιμότητα .

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις> Επικοινωνία.
  2. Εκτελέστε εναλλαγή για να ενεργοποιήσετε το TCP/IP του Modbus.
  3. Ορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
Παράμετρος Ρύθμιση
Τοπική διεύθυνση IP Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί στο TCP/IP.
Για το XAM 912, χρησιμοποιήστε άλλο IP εκτός από 10.10.10.XX Η προεπιλογή είναι 10.10.20.10
Θύρα Προεπιλεγμένη τιμή: 502
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια τιμή μεταξύ 500-65535
Modbus TCP
– Διεύθυνση εντολοδόχου
Η διεύθυνση Modbus στο δίκτυο.