It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση κιτ απομακρυσμένης επιθεώρησης

Πριν από την προσθήκη της συσκευής στο Secure Connect, η πύλη πρέπει να ενεργοποιηθεί. Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις υλικού, κατεβάστε τον Οδηγό εγκατάστασης του κιτ απομακρυσμένης επιθεώρησης. Η πύλη λειτουργεί πλήρως περίπου επτά λεπτά μετά την ενεργοποίησή της. Όταν η πύλη είναι έτοιμη, έχει την ακόλουθη εμφάνιση:
 
Ενδείκτης LED  Εμφάνιση
Ισχύς Μπλε και σταθερό
Κυτταρική σύνδεσηiviy Πράσινο και αναβοσβήνει αργά
Χρήστης 3 Πορτοκαλί με γρήγορους διπλούς παλμούς
 
  1. Όταν η συσκευή προστεθεί στο Secure Connect, συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία:
Παράμετρος Τιμές Περιγραφή
Τύπος συσκευής Κιτ απομακρυσμένης επιθεώρησης Ο τύπος συσκευής
Όνομα - Ένα όνομα για τη συσκευή
Διεύθυνση MAC   Η διεύθυνση MAC στο πίσω μέρος της πύλης
Εγκατεστημένες μονάδες PAN 0-3 Ο αριθμός των εγκατεστημένων μονάδων PAN στο σταθμό
Αντλίες: Δεδομένα αντλίας Ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο: Το Secure Connect εμφανίζει τα δεδομένα της αντλίας.
Απενεργοποιημένο: Το Secure Connect δεν εμφανίζει δεδομένα αντλίας
Αισθητήρας στάθμης Ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένο: Το Secure Connect εμφανίζει τα δεδομένα στάθμης από έναν αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στην πύλη.
Απενεργοποιημένο: Το Secure Connect δεν εμφανίζει δεδομένα στάθμης από έναν αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στην πύλη.
Αισθητήρας στάθμης: Μοντέλο – 4-20mA
– LTU 403
Το μοντέλο του αισθητήρα στάθμης
Αισθητήρας στάθμης: Μονάδα – m
– πόδια
Η μονάδα μέτρησης
Αισθητήρας στάθμης: Ελάχιστο εύρος - Η ελάχιστη τιμή του αισθητήρα στάθμης
Αισθητήρας στάθμης: Μέγιστο εύρος - Η μέγιστη τιμή του αισθητήρα στάθμης
Κάμερα Ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο Ενεργοποιημένη: Περιλαμβάνεται κάμερα.
Απενεργοποιημένη: Δεν περιλαμβάνεται κάμερα.
Κάμερα: Σειριακός αριθμός - Ο σειριακός αριθμός στο πίσω μέρος της κάμερας
Τα γράμματα πρέπει να είναι κεφαλαία.
Κάμερα: Όνομα - Όνομα για την κάμερα
Κάμερα: Θέση – Στοχευμένο στο φρεάτιο
– Απροσδιόριστο
Η θέση που έχει η κάμερα στο σταθμό

 

  1. Ορίστε ένα κατώφλι για την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας:
    1. Μεταβείτε στις Συσκευές.
    2. Επιλέξτε Κιτ απομακρυσμένης επιθεώρησης.
    3. Μεταβείτε στην καρτέλα Ουδοί σημείων δεδομένων .
    4. Για κάθε αντλία, ορίστε ένα όριο ισχύος.
      Η τιμή κατωφλίου σημαίνει ότι η αντλία λειτουργεί. Συνιστάται να ρυθμίσετε την τιμή στο 10% της ονομαστικής ισχύος της αντλίας.
    5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  2. Ενεργοποιήστε τη ροή της κάμερας:
    1. Μεταβείτε στην Κάμερα .
    2. Δίπλα στην απενεργοποιημένη κάμερα, κάντε κλικ στο διακόπτη.
    3. Διαμορφώστε τη ροή της κάμερας στο στοιχείο Συσκευές > Κάμερα > Διαμόρφωση συσκευής