It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση MAS 801

Η μονάδα συνδέεται με αυτήν τη συσκευή μέσω των ακόλουθων ακροδεκτών:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Μετάβαση στιςΡυθμίσεις
  2. Στην ομάδα Modbus RTU, ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:
Παράμετρος Ρύθμιση
Ενεργοποίηση Ενεργοποιημένο
Baudrate (Ρυθμός baud) 19.200
Parity (Ισοτιμία) Κανένα
Stop bits (Bit διακοπής) 2

 

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση:

  • Μία συσκευή MAS 801 πρέπει να προστεθεί στο Secure Connect για κάθε αντλία.
  • Το αναγνωριστικό Modbus στο Secure Connect πρέπει να αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό Modbus στη συσκευή MAS 801.
  • Η ομάδα χαρτογράφησης αναγνωριστικούModbus στη συσκευή MAS 801 εμφανίζει το αναγνωριστικό Modbus κάθε αντλίας.