It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση FPG 413 / FPG 414 / FPG 415

Χρησιμοποιήστε το FOP 315 ή FOP 402 HMI για να διαμορφώσετε τη συσκευή FPG 413, FPG 414 ή FPG 415.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Επικοινωνία.
  2. Επιλέξτε Modbus RTU ή Modbus TCP.
  3. Ορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
Παράμετρος Ρύθμιση
Default gateway (Προεπιλεγμένη πύλη) Οι ρυθμίσεις επικοινωνίας μέσω Ethernet.
Διεύθυνση ΙΡ 10.10.10.10
Subnet mask (Μάσκα υποδικτύου) 255.0.0.0
Slave address (Διεύθυνση εξαρτημένης συσκευής) Η διεύθυνση Modbus στο δίκτυο.
Baud 9.600
Stop bits (Bit διακοπής) 1
Ισοτιμία Κανένα
Port (Θύρα) 502