It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση APP 411/APP 412

Χρησιμοποιήστε το FOP 315 ή το FOP 402 HMI για να διαμορφώσετε τη συσκευή APP 411/412.

Η αντλία 1 πρέπει να βρίσκεται στον κόμβο 1, η αντλία 2 πρέπει να βρίσκεται στον κόμβο 2 και ούτω καθεξής.

  1. Μεταβείτε στιςΡυθμίσεις> Επικοινωνία .
  2. Επιλέξτε TCP/IP settings (Ρυθμίσεις TCP/IP) ή Modbus RTU settings (Ρυθμίσεις Modbus RTU).
  3. Ορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
ΠαράμετροςΡύθμιση
IP address (Διεύθυνση ΙΡ)10.10.10.10
Subnet mask (Μάσκα υποδικτύου)255.255.255.0
Slave address (Διεύθυνση εξαρτημένης συσκευής)Η διεύθυνση του Modbus στο δίκτυο
Baud9.600
Stop bits (Bit διακοπής)1
ΙσοτιμίαΚανένα
Port (Θύρα)502