Διαμορφώσεις OPC UA Connector
Όλες οι παρακάτω διαμορφώσεις αναφέρονται στις δυνατότητες προσαρμοσμένου αρχείου-config.properties που βρίσκονται στη διεύθυνση
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.
Καθορίστε την ισχύ του πιστοποιητικού διακομιστή UA OPC σε έτη
Από προεπιλογή, το OPC UA Connector θα δημιουργήσει αυτόματα ένα πιστοποιητικό pfx για τον διακομιστή UA του OPC. Η προεπιλεγμένη ισχύς του πιστοποιητικού είναι 50 έτη.
Η εκ νέου διαμόρφωση της εγκυρότητας απαιτεί τη δημιουργία νέου πιστοποιητικού. Οι πελάτες UA OPC που έχουν ήδη διαμορφωθεί πρέπει επίσης να αποδεχτούν το νέο πιστοποιητικό
- Ανοίξτε τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένο το OPC UA Connector.
- Ανοίξτε τις δυνατότητες προσαρμοσμένου αρχείου-config.properties.
- Τροποποιήστε την τιμή για την ιδιότητα
connector.opcua.server.certificateValidityΈτη. - Μετονομάστε ή διαγράψτε το προηγούμενο πιστοποιητικό pfx στον φάκελο/ασφάλεια εγκατάστασης OPC UA Connector. Αυτό είναι το βήμα που απαιτείται για τη δημιουργία νέου πιστοποιητικού με τη νέα εγκυρότητα.
- Επανεκκινήστε το OPC UA Connector. Εάν το OPC UA Connector λειτουργεί ως υπηρεσία των Windows, χρησιμοποιήστε το -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.
Καθορίστε το πιστοποιητικό διακομιστή UA OPC και τον κωδικό πρόσβασης
Από προεπιλογή, το OPC UA Connector δημιουργεί αυτόματα ένα πιστοποιητικό pfx για τον διακομιστή UA OPC. Η παροχή προσαρμοσμένου πιστοποιητικού pfx είναι προαιρετική.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαμόρφωση για να καθορίσετε το όνομα αρχείου πιστοποιητικού και τον κωδικό πρόσβασης.
- Ανοίξτε τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένο το OPC UA Connector.
- Ανοίξτε τις δυνατότητες του προσαρμοσμένου αρχείου-config.properties
- Αλλάξτε τις τιμές για τις ιδιότητες:
Όνομα αρχείου πιστοποιητικού connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password - Επανεκκινήστε το OPC UA Connector. Αν το OPC UA Connector λειτουργεί ως υπηρεσία των Windows, χρησιμοποιήστε το opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό pfx πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο opcuaconnector-installationfolder/security. Δημιουργήστε τον φάκελο εάν δεν υπάρχει.
Αν το αρχείο δεν υπάρχει, το OPC UA Connector θα δημιουργήσει αυτόματα το πιστοποιητικό pfx με τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης.
Οι πελάτες UA OPC που έχουν ήδη διαμορφωθεί πρέπει να αποδέχονται το νέο πιστοποιητικό.
Αλλαγή θύρας διακομιστή OPCUA TCP
- Ανοίξτε τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένο το OPC UA Connector.
- Ανοίξτε το αρχείο, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.ιδιότητες.
- Τροποποιήστε την τιμή για την ιδιότητα: server.tcpPort.
- Επανεκκινήστε το OPC UA Connector.
Αν το OPC UA Connector λειτουργεί ως υπηρεσία των Windows, εκτελέστε το opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Αλλαγή θύρας webUI
- Ανοίξτε τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένο το OPC UA Connector.
- Ανοίξτε το αρχείο, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.ιδιότητες.
- Αλλάξτε την τιμή για την ιδιότητα: server.port
- Επανεκκινήστε το OPC UA Connector. Εάν το OPC UA Connector λειτουργεί ως υπηρεσία των Windows, εκτελέστε το opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Αλλάξτε τη θύρα ενεργοποιητή
- Ανοίξτε τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένο το OPC UA Connector.
- Ανοίξτε τις δυνατότητες προσαρμοσμένου αρχείου-config.properties.
- Αλλάξτε την τιμή για την ιδιότητα: management.server.port
- Επανεκκινήστε το OPC UA Connector. Αν το OPC UA Connector λειτουργεί ως υπηρεσία των Windows, εκτελέστε το opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Ενότητες οδηγού OPC UA Connector