It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OPC UA Connector

Εισαγωγή

Η λειτουργία OPC UA Connector επιτρέπει στο λογισμικό με ένα OPC Unified Architecture client, για παράδειγμα ένα σύστημα SCADA, να διαβάζει τα δεδομένα και τους συναγερμούς από το Secure Connect. Το OPC UA Connector ακολουθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας UA OPC με μηχάνημα για τον βιομηχανικό αυτοματισμό.

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του OPC UA Connector:

  • Δεδομένα σταθμών και συσκευών
  • Δεδομένα συναγερμών από συνδεδεμένες συσκευές
  • Λειτουργικά δεδομένα από συνδεδεμένες συσκευές

Η OPC UA Connector υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα, λειτουργίες ασφαλείας και πολιτικές:

  •  TCP
  • Υπογραφή και κρυπτογράφηση
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Υπογραφή
    • Basic256Sha256

Απαιτήσεις συστήματος

Παράθυρα

  • Απαιτείται πλαίσιο .NET 4.61 ή μεταγενέστερο για την εκτέλεση της υπηρεσίας OPC UA Connector ως Window
  • Εγκαταστάθηκε το Powershell
  • Google Chrome για πρόσβαση στο OPC UA Connector WebUI

Συσκευές συμβατές με το OPC UA Connector

Οι συσκευές με σύνδεση πύλης CCD και οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο CCD 401 μέσω αγωγών σήματος είναι συμβατές.

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με τα Analytics, Live Data, API και OPC UA Connector.