It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ερωτήσεις συνδεσιμότητας

Γενικές ερωτήσεις συνδεσιμότητας

  1. Μεταβείτε στους σταθμούς.
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.
  4. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεσιμότητα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.
  6. Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό της πύλης.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Το Secure Connect αντικαθιστά την πύλη.

  1. Μεταβείτε στους σταθμούς.
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.
  4. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεσιμότητα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Το Secure Connect διαγράφει την πύλη.

Οι ρόλοι χρήστη Ο διαχειριστής πελάτη (CA) και το προσωπικό σέρβις (SP) μπορούν να επανεκκινήσουν μια πύλη.
Σε κανονικές συνθήκες, δεν απαιτείται επανεκκίνηση της πύλης.

  1. Μεταβείτε στους σταθμούς .
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.
  4. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεσιμότητα.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση.

Γίνεται επανεκκίνηση της πύλης.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για την πύλη CCD 401.

  1. Μεταβείτε στους σταθμούς.
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.
  4. Μεταβείτε στηνκαρτέλαΣυνδεσιμότητα.
  5. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία.
  6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP σε σημειογραφία τελείας-δεκαδικού. Παραδείγματα: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Επιλέξτε τη μάσκα δικτύου.
  8. Κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση.

Το Secure Connect ενημερώνει τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.

Ναι, ένας αισθητήρας βροχής μπορεί να συνδεθεί με τους ακόλουθους τύπους συνδεσιμότητας:

  • Ψηφιακή είσοδος
  • Αναλογική είσοδος
  • Επικοινωνία Modbus

Όχι, οι συνδεδεμένες συσκευές Modbus πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Είναι δυνατή η προσθήκη συσκευών που είναι συνδεδεμένες απευθείας στην πύλη. Δηλαδή, αναλογική είσοδος και ψηφιακή είσοδος/έξοδος.

Λάβετε υπόψη ότι οι συνδεδεμένες συσκευές Modbus πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο σύνδεσης. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους σύνδεσης και τα όρια σε αριθμό συσκευών, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβατές συσκευές.

Η απαίτηση τάσης διαφέρει μεταξύ του CCD και της ψηφιακής εισόδου/εξόδου:

  • Το CCD λειτουργεί στα 12-16 VDC.
  • Η ψηφιακή είσοδος/έξοδος λειτουργεί στα 24 V.

Έτσι, σε χαμηλή τάση, το CCD μπορεί να επικοινωνεί με τις συσκευές του, αλλά δεν έχει επαρκή ισχύ για να υπερνικήσει το ρελέ της ψηφιακής εισόδου/εξόδου.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή είσοδο/έξοδο, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό για το CCD είναι 24 V.

Υποστηρίζονται παράμετροι επικοινωνίας κάτω από RS232/RS485:

  • Ταχύτητα μετάδοσης: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databit: 7, 8
  • Αναστολείς: 1, 2
  • Ισότητα: ΤΙΠΟΤΑ, ΑΚΟΜΗ, ODD
  • Modbus : 1-247

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό συσκευών στη σελίδα Συμβατές συσκευές.

CCD 401

Για το CCD 401, η ψηφιακή είσοδος είναι ενεργή όταν είναι συνδεδεμένη σε GND και ανενεργή όταν είναι ανοικτή.

Υποδεικνύει ότι το μόντεμ δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στις προσπάθειες της Secure Connect να επικοινωνήσει μαζί του. Δείτε τις συχνές ερωτήσεις για τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος για πρόσθετες λεπτομέρειες.

Συνιστάται η χρήση της προτεινόμενης κεραίας. Είναι δυνατή η χρήση άλλης κεραίας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  1. Η κεραία δεν επηρεάζει τις ιδιότητες ραδιοσυχνοτήτων (RF).
  2. Η κεραία είναι του ίδιου τύπου κεραίας με τη συνιστώμενη κεραία.
  3. Η κεραία έχει την ίδια ή χαμηλότερη απολαβή από τη συνιστώμενη κεραία.
  4. Η κεραία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά RF με τη συνιστώμενη κεραία.

Ναι, η πύλη CCD 401 διαθέτει μια εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου με ένα στοιχείο, 2600 mAh.

Η πύλη CCD 401 υποστηρίζει τέσσερις ψηφιακές εισόδους. Κάθε ψηφιακή είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως κανονική είσοδος είτε ως μετρητής παλμών. Οι ψηφιακές είσοδοι διαθέτουν έναν εσωτερικό ανυψωμένο αντιστάτη.

Η πύλη CCD 401 υποστηρίζει δύο ψηφιακές εξόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακροδέκτες, δείτεΠώς μπορώ να συνδέσω τις ψηφιακές εξόδους στο CCD 401;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο φορτίο, ανατρέξτε στην ενότηταΠοια είναι η μέγιστη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ψηφιακή έξοδο;

Τα παρακάτω διαγράμματα συνδέσεων δείχνουν πώς να συνδέσετε τις ψηφιακές εξόδους στο CCD 401.

Διάγραμμα σύνδεσης για ψηφιακή έξοδο 1 και ψηφιακή έξοδο 2

Ο CCD δεν διαθέτει κάρτα SIM στην υποδοχή, διαθέτει ενσωματωμένη eSIM. Όταν το CCD συνδέεται στην τροφοδοσία, το eSIM συνδέεται με τους συνεργάτες περιαγωγής σε όλη τη χώρα. Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει μια κάρτα micro-SIM 3FF στην υποδοχή κάρτας SIM. Η κάρτα micro-SIM 3FF παρακάμπτει την ενσωματωμένη eSIM.

Ναι, αλλά αυτό θα καταστήσει την ψηφιακή είσοδο και την ψηφιακή έξοδο μη λειτουργική. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο μόνο εάν η ρύθμισή σας δεν τις απαιτεί.

Πριν από την προσθήκη του CCD 401 στο Secure Connect, εξετάστε τα εξής:

  1. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η λυχνία LED δικτύου είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
  2. Η λυχνία LED σύνδεσης στο cloud ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Η μάσκα IP/υποδικτύου για το CCD 401 είναι 10.10.10.2/255.255.255.0

Το μπλοκ ακροδεκτών έχει σχεδιαστεί για αλυσιδωτά και συμπαγή καλώδια με περιοχή μεταξύ 24 και 16 AWG (0, 205 – 1, 31 mm2). Το συρματωμένο καλώδιο πρέπει να είναι ριγέ 7 mm και διπλωμένο για τοποθέτηση. Πρέπει να πιέσετε το πορτοκαλί ελατηριωτό κουμπί προς τα κάτω πριν τοποθετήσετε το καλώδιο στα μπλοκ ακροδεκτών. Το ελατηριωτό κουμπί θα πρέπει να πατηθεί πίσω από την μπροστινή επιφάνεια του ακροδέκτη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο με μικρό άκρο.

Οδηγίες για την εισαγωγή καλωδίων στο CCD 401

Ναι, είναι δυνατό. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για να κατανοήσετε τις απαιτήσεις σύνδεσης:

Ενεργή αναλογική είσοδος

Παθητική αναλογική είσοδος

Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για την εγκατάσταση της κεραίας:

  • Η κεραία πρέπει να φυλάσσεται μακριά από την πηγή ραδιοκυμάτων ή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).
  • Τα καλώδια της κεραίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Το μήκος των καλωδίων της κεραίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό.
  • Για να αποφύγετε τις παρεμβολές και τις επιστροφές, τα καλώδια της κεραίας πρέπει να μένουν ανοιχτά και να μην αναδιπλώνονται.

Η ισχύς σήματος και η κατάσταση της συσκευής μπορούν να προβληθούν στην εφαρμογή Secure Connect.

Κόρνα:

  • Συνδετήρας SMA
  • Καλώδιο μέγιστου μήκους 4 m (13,1 ft)
  • Ροπή στρέψης 0,56 Nm (0.41 lb.ft)

Ελέγξτε την ισχύ σήματος δικτύου.

Λυχνία LED Κατάσταση Περιγραφή
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα Εξαιρετική ή καλή ισχύς σήματος
Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα Μέτρια ή ικανοποιητική ισχύς σήματος
Δεν ανάβει Χωρίς σήμα ή με κακό σήμα

Για να αποφύγετε τα προβλήματα σύνδεσης, η λυχνία LED πρέπει να ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

LED Κατάσταση Σύνδεση
Αναβοσβήνει ή ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα Ναι
Δεν ανάβει Όχι

Η διαδικασία σύνδεσης διαρκεί το πολύ 15 λεπτά.
Η μονάδα δεν πρέπει να αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης.

Ο συνιστώμενος τρόπος επικοινωνίας για το CCD 401 είναι η συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας. Η μονάδα μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μέσω Ethernet. Όταν η σύνδεση Ethernet χρησιμοποιείται για το διαδίκτυο, δεν είναι διαθέσιμη η συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας.

Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας επιτρέπουν την κυκλοφορία σε αυτές τις θύρες για το επιλεγμένο δίκτυο:

  • MQTT 1883 και 8883
  • HTTPS 443

Κάντε τα εξής για να συνδέσετε τη μονάδα στο Ethernet:

  1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
  2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη RJ45port της μονάδας.
  3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε έως πέντε λεπτά για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση της σύνδεσης.

 

Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι και αναλογικές είσοδοι

  1. Μεταβείτε σταΣταθμοί.
  2. Επιλέξτε τον σταθμό.
  3. Μεταβείτε στις Συσκευές.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπίΠροσθήκησυσκευής.
  5. Επιλέξτε τον τύπο συσκευήςΨηφιακή είσοδος.
  6. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για κάθε θύρα:
    α) Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου δεδομένων.
    β) Ορίστε την επιλογήΛειτουργίαΕνεργοποιημένη.
    γ) Ορίστε το σημείο δεδομένων.
    δ) Εάν έχει συνδεθεί συναγερμός στο σημείο δεδομένων, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις συναγερμού στην καρτέλαΛειτουργία συναγερμού.
    Η καρτέλα είναι ορατή μόνο για κάποιες διαμορφώσεις του σημείου δεδομένων.
    ε) Εάν ισχύει, διαμορφώστε τη μονάδα και την κλιμάκωση της τιμής εισόδου στην καρτέλαΜονάδα και κλιμάκωση.
    Η καρτέλα είναι ορατή μόνο για κάποιες διαμορφώσεις του σημείου δεδομένων.
    στ) Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συσκευής.
    Το Secure Connect εγκαθιστά τη συσκευή.

Η λειτουργία μέτρησης παλμών μετράει έως και 12 φορές κάθε λεπτό. Το υποστηριζόμενο εύρος παλμού είναι 200 ms. Ο μετρητής έχει μέγιστη μη υπογεγραμμένη τιμή 16-bit. Αν ο μετρητής φτάσει στη μέγιστη τιμή, μηδενίζεται αυτόματα.

Ηλεκτρονικό κύκλωμα για ψηφιακή είσοδο

Ναι, είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εξόδου στην ίδια πύλη με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η υπηρεσία τηλεχειριστηρίου είναι ενεργοποιημένη για τον σχετικό σταθμό.

  1. Μεταβείτε στους σταθμούς.
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Μεταβείτε στα Ζωντανά δεδομένα.
  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων για τη συσκευή ψηφιακής εξόδου.
  5. Επιλέξτε την κατάσταση της συσκευής ψηφιακής εξόδου.

Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις για την Απομακρυσμένη Πρόσβαση για περισσότερες πληροφορίες.

Προϋποθέσεις:

  • Η πύλη που χρησιμοποιείται είναι το CCD 401.
  • Η λειτουργία τηλεχειριστηρίου είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη.
  1. Μεταβείτε στους σταθμούς.
  2. Επιλέξτε τον σταθμό.
  3. Μεταβείτε στην επιλογή Συσκευές.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συσκευής.
  5. Επιλέξτε τον τύπο συσκευής Ψηφιακή έξοδος.
  6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας ψηφιακής εξόδου στην πύλη με την οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
  7. Επιλέξτε την αρχική κατάσταση της ψηφιακής εξόδου.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Η πύλη CCD 401 υποστηρίζει δύο ψηφιακές εξόδους. Η πύλη υποστηρίζει μέγιστο εύρος τάσης 24 V. Οι έξοδοι είναι ανοικτές έξοδοι συλλέκτη.

Η συσκευή εξόδου την οποία ελέγχει η ψηφιακή έξοδος, για παράδειγμα ένα ρελέ, πρέπει να συνδεθεί σε εξωτερική παροχή ισχύος και στην ψηφιακή έξοδο.

Οι έξοδοι διαθέτουν έναν εσωτερικό ανοδικό αντιστάτη 33 kiloohm στα 24 V. Το μέγιστο ρεύμα νεροχύτη των εξόδων είναι 100 mA.

Τάση εισόδουΠεριγραφή
24 VΜέγιστη τάση
Πάνω από 15 VΧαμηλή στάθμη
Κάτω από 5,5 VΥψηλή στάθμη

Ηλεκτρονικό κύκλωμα για ψηφιακή έξοδο σε συνδυασμό με CCD 401

  1. Μεταβείτε στουςσταθμούς .
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Μεταβείτε στην επιλογήΣυσκευές .
  4. Επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει ψηφιακή είσοδο.
  5. Μεταβείτε στην καρτέλα Διαμόρφωσηθυρών .
  6. Για την αντίστοιχη θύρα, κάντε κλικ στην επιλογήΕπεξεργασία .
  7. Επεξεργαστείτε το πεδίοΌνομα .
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  1. Μεταβείτε σταΣταθμοί.
  2. Επιλέξτε έναν σταθμό.
  3. Μεταβείτε στιςΣυσκευές.
  4. Επιλέξτε μια συσκευή αναλογικής εισόδου.
  5. Μεταβείτε στην καρτέλαΟυδοί σημείων δεδομένων.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σημείου δεδομένων.
  7. Συμπληρώστε τα πεδία.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Η Secure Connect προσθέτει το σημείο δεδομένων στα ζωντανά δεδομένα.

Modbus

Πύλη Εύρος διευθύνσεων IP Συνιστάται
Διεύθυνση IP
Μέγιστος αριθμός
συνδεδεμένες συσκευές
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
Οι συσκευές πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Οι περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούν τη θύρα 502, η οποία είναι η τυπική θύρα για Modbus TCP.

Η διεύθυνση του διακομιστή Modbus πρέπει να οριστεί ώστε η συσκευή να επικοινωνεί με την πύλη και το Secure Connect μέσω Modbus TCP. Αν η συσκευή δεν διαθέτει διεύθυνση διακομιστή Modbus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 1 ως διεύθυνση.

Εάν η διεύθυνση IP στη συσκευή αλλάξει, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί επανεκκίνηση πριν εφαρμοστεί η αλλαγή.

Το CCD 401 δεν έχει διεύθυνση Modbus. Η εφαρμογή Secure Connect περιέχει ένα πεδίο για την εισαγωγή μιας εντολοδόχου διεύθυνσης για τις συσκευές που χρησιμοποιεί τόσο μια διεύθυνση IP όσο και μια εντολοδόχο διεύθυνση ως αναγνωριστικά.

Προβλήματα συνδεσιμότητας

Σημαίνει ότι η συσκευή δεν επικοινωνεί με το CCD. Το καλώδιο επικοινωνίας μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά ή οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή ή τη συσκευή μπορεί να μην είναι σωστές (λανθασμένη διεύθυνση Modbus ή άλλες παράμετροι συνδέσμου επικοινωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τους Συναγερμούς.