Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Alarmverwaltung
  • Stations- und Standortübersicht
  • 24/7-Systemüberwachung und Support
  • API-Schnittstelle

Intelligenz für Ihre Wasserinfrastrukturanlagen

Avensor ist ein digitaler Service, der Warnmeldungen und datengestützte Einblicke von einem Gerät liefert, dass an Ihre Pumpstationen oder andere Wasserinfrastrukturanlagen angeschlossen ist. Avensor bietet echte Einfachheit beim Anschluss einer Pumpstation und ermöglicht zudem einen einfachen Datenzugriff über eine Web- oder Mobil-App.

Um die Verwaltung Ihrer Anlagen zu verbessern, bietet Avensor Konnektivität und Fernzugriff auf die Daten Ihrer Anlagen. So können Sie Alarme, Betriebsdaten und zusätzliche Erkenntnisse sammeln, um das Risiko von Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihre Ressourcen besser zu nutzen.

Plug-and-play-Lösung

Avensor unterstützt eine große Anzahl von Geräten direkt nach dem Auspacken, kann aber auch so konfiguriert werden, dass andere Geräte unterstützt werden. Alles, was Sie brauchen, ist ein Modem, das mit den zu überwachenden Anlagen verbunden ist, und ein Benutzerkonto zur Registrierung und Überwachung Ihrer Anlagen.

Melden Sie sich an und beginnen Sie mit der Überwachung Ihrer Anlagen und Stationen aus der Ferne auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Alarme werden über App-Benachrichtigungen, Textnachrichten und E-Mails an die richtigen Personen gesendet.

Ihr Standardabonnement umfasst den Zugriff auf die Anwendung, mobile Daten und Alarmtextnachrichten. Sie können bei Bedarf zusätzliche digitale, Remote- und Vor-Ort-Dienste von Xylem hinzufügen.

Eine datengesteuerte Lösung von einem weltweit führenden Unternehmen

Mit Avensor erhalten Sie eine hochmoderne Überwachungslösung von einem weltweit führenden Unternehmen der Wassertechnologie. Xylem verfügt über umfassende Erfahrung und Fachwissen bei der Bereitstellung von SCADA- und Überwachungssystemen für unsere Kunden und ist führend in der Branche mit intelligenter Wassertechnologie und Lösungen für Entscheidungsintelligenz.

Cyber-Sicherheit

Die Gewährleistung der Sicherheit von vernetzten Produkten und Daten ist für unsere Kunden unerlässlich. Xylem ist sich dessen bewusst und arbeitet aktiv daran, die Datensicherheit für unsere Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten. Xylem verwendet private zellulare Netzwerke, die die

Xylem verwendet private Mobilfunknetze, die die Kommunikation von der öffentlichen Internetnutzung trennen, und arbeitet nur mit erstklassigen Partnern zusammen.

Xylem befolgt auch eine interne Datenschutzrichtlinie, die auf den Elementen der GDPR aufbaut. Diese Richtlinie legt fest, welche personenbezogenen Daten wir sammeln, wie diese Daten verwendet werden, wie sie mit Dritten geteilt werden und wie personenbezogene Daten grenzüberschreitend übermittelt werden.

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren