Mehrwert

client-outcome-south-bend.jpg

Die Stadt South Bend spart 400 Millionen Dollar an Investitionsausgaben durch 70% Verringerung der Mischwasserabschläge.

Mehr erfahren

Lösung

idrica web feature square - nav.png

Xylem Vue powered by GoAigua: Optimierung der Entscheidungsfindung. Modernisierung des Betriebsmanagements. Vereinfachung der digitalen Transformation.

Mehr erfahren

UNSERE BESONDERHEITEN
Unser Fachwissen

Identifizieren und priorisieren Sie gefährdete Anlagen in Ihrem Kanalnetz

Die Betreiber von Versorgungsunternehmen müssen die angestrebten Leistungsniveaus einhalten oder übertreffen und für die Zukunft planen - und das mit weniger Personal, kleineren Budgets und einem begrenzten Einblick in die Risiken und den Zustand ihrer Anlagen. Ohne die entsprechenden Ressourcen sind unterfinanzierte, alternde Kanalnetze hohen Risiken ausgesetzt, darunter eine verringerte Betriebseffizienz, erhöhte Reparaturkosten und strapazierte Beziehungen zu ihren Gemeinden. Die digitalen Lösungen von Xylem Vue helfen den Anlagenverwaltern, die verschiedenen kritischen Faktoren zu verstehen, die sich auf ihre Investitionen auswirken, effizienter zu planen und kritische Geschäfts- und Betriebsfragen zu kommunizieren.  

Sehen Sie sich die Mehrwerte an, die mit Xylem Vue bei Kunden erzielt wurden

Versorgungsunternehmen erzielen bereits transformative Ergebnisse, indem sie die digitalen Lösungen und die datengestützte Intelligenz von Xylem Vue nutzen, um effektive, fundierte Entscheidungen zu treffen und mit hoher Sicherheit für die Zukunft planen können.

75%

Verkürzung der Projektplanungszeit (5 Tage) für die Stadt Raleigh in North Carolina, USA

Verringerung

ungeplanter Serviceeinsätze der Stadtverwaltung von Uppsala, Schweden durch Echtzeit-Fernüberwachung ihrer Pumpwerken mit...

Erfahren Sie mehr

70 Millionen Dollar

Potenzielle Kosteneinsparungen durch einen verbesserten Instandhaltungsplan der Rohrleitungen für ein US-Versorgungsunternehmen

Entdecken Sie, wie Xylem Vue Anlagenmanager unterstützt

Von der Echtzeit-Erfassung von Kanalnetz- und Anlagendaten bis hin zur Analyse und Gewinnung wichtiger Erkenntnisse,  sowie der Alarmierung der zuständigen Service-Teams unterstützt Xylem Vue Versorgungsunternehmen bei der Erstellung und Ausführung effizienterer kurz- und langfristiger Instnandhaltungspläne zum Schutz ihres  Kanalnetzes und zur besseren Versorgung ihrer Gemeinden.

Beurteilung des Rohrzustands zur Vermeidung von Störungen

Überwachung und Identifizierung von Rohranomalien und gefährdeten Abschnitten, um Probleme rechtzeitig zu beheben und Störungen zu vermeiden

Überwachung des Zustands der Anlagen zur Vermeidung von Ausfallzeiten

Akurate Vorhersage von Wartungsarbeiten an kritischen Anlagen zur Senkung der Betriebskosten und zur Verringerung der Auswirkungen von Starkregenereignissen

Prioritäten setzen und proaktive Wartung rechtfertigen

Priorisierung und Gruppierung gefährdeter Rohre mit Hilfe von Vorhersagedaten zur Optimierung von Interventions- und Austauschplänen

Betrieb der Geräte mit höchster Effizienz

Höchste hydraulische und elektrische Gesamteffizienz durch intelligenten Betrieb mit variabler Drehzahl

  • Erfahren Sie mehr über tatsächliche Ergebnisse, die unsere Kunden bereits dank Xylem Vue erreicht haben

    "PipeDiver erwies sich als geeignetes Werkzeug für eine unserer wichtigsten Inspektionsaufgaben: Korrosion von mit Zement ausgekleideten Stahlrohren. Wir sind besonders froh, dass das Gerät in der Lage war, ein Absperrventil zu passieren und durch 600-mm-Schächte ein- und ausgefahren zu werden, da dies die Bedienbarkeit und Kosteneffizienz erheblich verbesserte."

    Bart Bergmans
    Projektleiter, Verwaltung von Infrastrukturanlagen
    Evides Watercompany

    Sehen Sie sich die Fallstudie als Video an

Kundenergebnisse