It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Drukverhoging

Drukverhoging en watervoorzieningssystemen

Watertvoorzieningssystemen in moderne gebouwen vragen ​​om betrouwbare energiezuinige producten die zich aanpassen aan de behoefte en eenvoudig kunnen worden aangesloten op het bewakingssysteem van een gebouw. Dat is precies wat de producten en oplossingen van Xylem voor watertoevoer bieden. Zoals alle Xylem-producten voldoet het gamma voor watertvoorziening aan de hoge verwachtingen van de moderne klant wat betreft betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en eenvoudige installatie en service om de laagst mogelijke levenscycluskosten te bereiken.

Het Xylem-aanbod voor watertvoorziening- en drukverhogingsystemen

Complete systemen
Complete, installeerklare oplossingen met een of meerdere pompen, pompbesturing (variabele of vaste snelheid), druksensoren en kleppen, allemaal gemonteerd op een frame.

Pompen
Bronpompen, meertraps- en aanzuigpompen in gietijzer of roestvrijstaal van 0,25 kW tot meer dan 300 kW en opvoerhoogten van meer dan 800 m voor kleine tot zeer grote en hoge gebouwen.

Prompregelaars
Pompregelaars met variabele toerentallen om de capaciteit exact aan te passen aan de behoefte.

Behandeling
UV- en ozonsystemen voor in-lijn installatie.

 

Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Lowara Color Logo
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch