It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Packaged AOP Systems

Processus d’oxydation avancée (AOP) MiPro photo

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Grande efficacité sur les substances photosensibles (N-Nitrosodiméthylamine, par exemple)
  • Combinaison du système UV Wedeco de Xylem avec l’appareil de dosage H2O2
  • Lumière ultraviolette apportant une désinfection supplémentaire

Pourquoi un processus d’oxydation avancée ?

Les services de distribution d’eau font état d’une tendance mondiale en progression concernant les micropollutions dangereuses contenues dans l’eau. Des traces de polluants organiques/inorganiques (NDMA, MTBE, 1,4-dioxane, EDC, etc.) sont souvent détectées dans les eaux souterraines et de surface.

L’industrialisation, l’agriculture intensive, ainsi que les soins médicaux ont tous contribué à l’augmentation des contaminations. Une fois que ces micropolluants sont entrés dans la chaîne alimentaire humaine par le biais de l’eau potable, un risque important existe à long terme pour la santé ainsi que pour le matériel génétique humain. Les méthodes de traitement traditionnelles ne sont plus suffisantes pour garantir une élimination complète de ces contaminants.

L’augmentation du nombre de polluants présents dans l’eau potable peut également être attribuée aux changements climatiques et démographiques. En conséquence, le risque de pénurie d’eau sera plus élevé et la demande de réutilisation directe ou indirecte des eaux usées à des fins de production d’eau potable augmentera.

Le processus d’oxydation avancée (AOP) est l’approche idéale pour cette nouvelle catégorie de contaminations de l’eau. L’AOP est la combinaison de deux ou plusieurs processus permettant de générer des radicaux hydroxyles (radicaux OH) ou d’en augmenter le nombre. Les radicaux OH contribuent à l’oxydation des substances indésirables. Par rapport à d’autres oxydants, les radicaux OH ont un potentiel d’oxydation sensiblement supérieur.

Une fois que les radicaux hydroxyles se sont formés dans l’eau, ils réagissent immédiatement à pratiquement toutes les substances oxydables existantes. Les performances de dégradation élevées et la cinétique de réaction rapide de ce processus sont les clés du succès en matière d’élimination de nombreuses contaminations persistantes.

La meilleure technologie disponible

Idéalement, l’eau contaminée devrait toujours être traitée à l’aide des processus disponibles les plus adaptés et les plus efficaces. 

Le système MiPro photo AOP Wedeco de Xylem est composé d’un système d’ozone Wedeco et d’un appareil de dosage H2O2.