It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Systèmes de collecte de biogaz et gestion du fumier

Rendre la production d’énergies alternatives rentable dans le commerce

Les opérations liées au bétail relèvent depuis longtemps des défis relatifs à la gestion du lisier et à l’eau de traitement. L’agriculture se concentre sur le contrôle des odeurs et la protection de la qualité environnementale depuis de nombreuses années, mais la prise de conscience de la contribution de l’industrie agroalimentaire aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique a encouragé de nouveaux développements pour freiner les émissions de méthane. L’agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) estime que, rien qu’aux États-Unis, le fumier de bétail émet environ 2 millions de tonnes de méthane, soit près de 8 % des émissions annuelles de méthane anthropique des États-Unis. Pour freiner les émissions de gaz à effet de serre, de nombreuses administrations nationales, régionales, fédérales et locales des États-Unis, de l’Amérique du Sud, de la Chine et de l’Europe ont mis en place des réglementations et des programmes visant à promouvoir le développement d’installations de production de biogaz.

La digestion anaérobie et les systèmes de récupération du biogaz offrent de multiples avantages outre le contrôle des odeurs, la récupération du méthane et la production d’énergie exploitable. L’effluent stabilisé a pris de la valeur en tant que fertilisant par rapport au fumier brut en raison de la présence accrue de nutriments, notamment l’azote. Les solides produits ont de valeur en tant qu’amendements pour le sol, terreau ou compost.
Les systèmes de récupération du biogaz comportent un digesteur anaérobie et un système de collecte du biogaz. Ils peuvent également inclure un système de combustion pour brûler le biogaz sur site afin de produire de la chaleur, de l’électricité ou de l’eau chaude. Le biogaz contient entre 50 et 80 % de méthane, il constitue donc un combustible propre. Pour la plupart des éleveurs de bétail, l’utilisation du biogaz sur site compense celle des autres énergies et réduit les coûts d’exploitation. D’autres producteurs de taille plus importante vendent cette énergie, soit par la connexion à un réseau de gaz naturel, soit en générant de l’électricité pour se raccorder au réseau existant.

Les pompes et les agitateurs de Xylem réduisent les coûts et augmentent la fiabilité

Le mélange du digesteur maintient l’homogénéité du fluide, répartit de manière régulière les bactéries, conserve l’uniformité de la température et empêche la formation de couches thermiques et de densité pour maximiser la production de biogaz. Les conditions relatives au digesteur ou fermenteur anaérobie sont strictes. Les agitateurs submersibles Flygt sont robustes et conçus pour résister en milieu hostile, assurant ainsi des années de service pour des coûts de cycle de vie les plus bas possibles.

Les agitateurs vitesse lente Flygt de Xylem s’adaptent parfaitement aux conditions des digesteurs, associant larges diamètres et faibles vitesses pour générer un couple maximal, le tout pour une consommation énergétique minimale. Disposant de plusieurs modèles, les ingénieurs hydrauliciens de Xylem peuvent adapter un système aux propriétés du matériau (concentrations de solides), à la taille et la forme du réservoir pour garantir un mélange écoénergétique, efficace et complet.

Xylem propose également des agitateurs et systèmes de pompage Flygt pour les autres phases de la gestion du lisier. Du transfert de fumier entre les granges et les lieux de stockage au mélange dans les réservoirs de stockage finaux, en passant par le pompage sur des chariots d’application, Xylem vous proposera toujours un agitateur ou une pompe adaptée qui répondra aux exigences de votre système.
Depuis la grange ou le parc d’engraissement, jusqu’au digesteur, en passant par le stockage sur le terrain, les pompes et les agitateurs Flygt de Xylem permettent aux éleveurs de bétail de gérer le lisier en toute sécurité et de façon rentable. Protéger l’environnement, réduire les coûts d’exploitation, simplifier la gestion du lisier : voilà comment Xylem se distingue.