It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Générateurs d’ozone

Systèmes à ozone SMOevoPLUS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Production d’ozone de 20 à 1 300 livres/jour ou de 400g/h à 25kg/h
  • Consommation d’eau de refroidissement réduite jusqu’à 60 % 
  • Système « plug and play » entièrement monté et instrumenté 
  • Conception robuste pour un fonctionnement dans des conditions ambiantes difficiles
  • Facilité d’installation et de fonctionnement 
  • Technologie à électrode pratiquement sans entretien
  • Garantie de remplacement de 10 ans pour les électrodes Effizon® evo 2G 
  • Certifié CE, UL

Système à ozone compact et intégré

Lorsque la flexibilité et la fiabilité maximales sont des exigences de fonctionnement pour des capacités de production d’ozone petites ou moyennes, le Wedeco® SMOevoPLUS de Xylem est le système parfait pour chaque application. Il est spécialement conçu pour fonctionner avec une consommation d’eau de refroidissement réduite jusqu’à 60 % pour une efficacité énergétique maximale, ce qui se traduit par des coûts de cycle de vie très faibles. 

Flexible mais résistant

La cuve du générateur Wedeco SMOevoPLUS peut également être positionnée à la verticale ou à l’horizontale. Elle est accessible par chariot élévateur de tous les côtés, ce qui facilite le transport et l’installation. Le générateur, l’alimentation électrique, la tuyauterie et l’unité d’alimentation électrique sont disposés de manière optimale afin de réduire l’encombrement sur site jusqu’à 20 %. Le système est équipé de la technologie de pointe des semi-conducteurs (IGBT) pour un meilleur contrôle du système, tandis que le système de climatisation lui permet de fonctionner dans des conditions de température élevée (jusqu’à 35 °C) et d’humidité élevée (jusqu’à 90 %), et d’éliminer la perte de puissance thermique des composants électriques.

Maximiser l’ozone avec les électrodes Effizon evo 2G 

La technologie à électrode Effizon evo 2G est l’élément central de chaque système à ozone Wedeco SMOevoPLUS. Son noyau en verre, composé uniquement de verre borosilicate haute résistance et d’une maille en acier inoxydable, permet d’atteindre un niveau de fiabilité et d’efficacité énergétique inaccessible avec la plupart des autres technologies à électrodes. Fabriquée entièrement à partir de matériaux inertes, sans besoin de fusibles ou de revêtements, elle est très résistante à la corrosion. Cela signifie que les générateurs Wedeco SMOevoPLUS ne nécessitent pratiquement aucun entretien, ni nettoyage régulier, ni remplacement des électrodes. De plus, grâce à la protection intelligente des électrodes (IEP), une caractéristique de sécurité inhérente à Effizon evo 2G, le système n’est pas sujet à une fausse détection des défauts des électrodes.

Specifications