Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Ozone Systems

Sistema ad ozono OCS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Unità OCS WEDECO "plug and play"

I sistemi completi per ozono Wedeco (OCS) sono progettati per soddisfare i requisiti del cliente, sono inoltre pronti per essere montati e adatti per azionare le unità per l’ozono con grande affidabilità. Le unità OCS sono soluzioni ”plug and play” per i clienti alla ricerca di processi facili di integrazione per applicazioni all’ozono.

Il sistema inizia a funzionare automaticamente dopo averlo avviato con il pulsante principale o con un segnale esterno.

  • Produzione di ozono pari a 0,5 - 20 lbs./giorno 3 - 400 g/hr
  • Costruzione compatta su slitta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Generazione di ozono ad alta concentrazione
  • Progettata per il funzionamento permanente

Le unità OCS sono dotate di un monitore per rilevare l’ozono nell’aria dell’ambiente, a rispetto di CE-EMVG e ZH 1/474. Inoltre vengono testate prima della spedizione. Tutti i componenti sono montati su un telaio in acciaio inossidabile e sono pronti per essere collegati.

I componenti standard delle unita OCS Wedeco sono un generatore di ozono (fino a 30 GSO), gas alimentato attraverso il generatore di ossigeno, sistema di introduzione con pompa e iniettore, monitoraggio dell’aria ambiente, controlli elettronici con scambio di segnale, telaio in acciaio inossidabile con tubature e cablaggio interno e tubi e cablaggio. Gli accessori opzionali sono il monitoraggio della concentrazione di ozono (gas/acqua), serbatoi di reazione e di degassatore in diverse dimensioni, eliminazione dell’ozono residuo in off gas e cabina e tubature in acciaio inossidabile.

 

Specifications