It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Ozone Systems

Sistema ad ozono GSO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Generatori di ozono per applicazioni medie e piccole

I sistemi piccoli ad ozono GSO Wedeco di Xylem sono progettati per produrre ozono in modo efficiente da 3 a 400 g/h.

Questi sistemi offrono alti rendimenti nella concentrazione di ozono con bassa domanda energetica. I parametri del sistema vengono monitorati e visualizzati per garantire operazioni sicure e affidabili. Si ottiene così la massima produzione di ozono, dei costi minimi di funzionamento e una affidabilità senza eguali. 

  • Produzione di ozono pari a 0,5 - 20 lbs./giorno 3 - 400 g/hr
  • Costruzione compatta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Generazione di ozono ad alta concentrazione
  • Progettata per il funzionamento permanente

I generatori di ozono Wedeco sono ideale per essere utilizzati per la disinfezione e ossigenazione dei processi idrici nel settore industriale, ospedaliero e nelle applicazioni in impianti pilota. Come applicazioni standard si hanno acqua potabile, processi con loop dell’acqua, processi di riciclaggio, risciacquo, nell’industria alimentare e delle bevande, per l’acqua di raffreddamento, per l’acquacoltura e per le piscine. Il vantaggio di questi sistemi piccoli all’ozono è dato da un minore consumo energetico, dalla drastica riduzione della domanda di ossigeno dovuta all’alta produzione di concentrazioni, bassi requisiti di montaggio e di manutenzione, investimenti e costi di funzionamento minimi e grande affidabilità. Questi sistemi sono costruiti per operazioni permanenti con una struttura compatta.

Specifications