It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Xylem Vue

Application Secure Connect

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Demande d'information

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

*  Champs requis

L’application Secure Connect de Xylem Vue (anciennement Xylem Avensor) fournit une connectivité sécurisée et fiable pour la surveillance à distance et le suivi des actifs. Elle fournit aux exploitants, techniciens de terrain et repsonsables de maintenance des informations claires et exploitables pour favoriser une prise de décision efficace et une maintenance proactive des équipements. L’application aide les services publics à minimiser les arrêts imprévus, à réduire les visites fréquentes et chronophages sur site, et à garantir un service fiable grâce à une visibilité accrue sur les actifs et à des informations opérationnelles pertinentes.

La solution, conçue pour les stations de pompage et autres infrastructures critiques, visualise les données opérationnelles et les tendances, en combinant analyses et alertes claires et exploitables. Ce service entièrement pris en charge couvre tous les aspects, depuis la passerelle cellulaire, le trafic de données et l’hébergement sécurisé, jusqu’aux notifications par SMS et e-mail, ainsi qu’une application mobile intuitive.

L’application est développée conformément aux principales normes internationales de cybersécurité (IEC 62443-4-1, NIST, ISO 27001), garantissant ainsi la protection des infrastructures critiques et des données. Les abonnements offrent aux clients l’accès à l’écosystème complet de cybersécurité de Xylem, sans la complexité ni le coût liés à l’intégration de multiples outils.

  • Prévention des arrêts coûteux grâce à la détection automatique des anomalies et à des informations de performance en temps réel.
  • Réduction des coûts opérationnels en limitant les visites sur site grâce à la surveillance à distance, aux alertes intelligentes et aux inspections guidées.
  • Service plus rapide et plus fiable grâce à des décisions fondées sur les données, améliorant les délais de réponse et la cohérence.
  • Évolutivité efficace grâce à une visibilité centralisée des actifs, prenant en charge les opérations multi-sites et l’intégration fluide de nouveaux équipements à mesure que les systèmes se développent.