is the minimum order quantity for this product. Please check quantity
and add to cart again.
Le UVerifier WEDECO est un radiomètre de référence UV conforme à la norme DIN 19294-3. Il facilite le processus d’inspection et permet de vérifier rapidement l’efficacité de la désinfection aux UV dans les systèmes d’eau potable.
Permet de mesurer tous les capteurs selon la norme DIN 19294-3
Compatible avec les systèmes DIN 19294-1, DVGW, ÖNORM M 5373-3, USEPA UVDGM
Plage de mesure : 0,2 à 3 000 W/m2
Affichage numérique à 4 chiffres de la valeur mesurée, conformément à la fiche de travail DVGW W294-3
Boîtier robuste protégé contre les projections d’eau avec écran lumineux
Portatif et simple d’utilisation
Ne dépend pas de l’alimentation secteur, peut donc être utilisé rapidement partout