Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Motori con Efficienza Premium


I motori con efficienza premium di Flygt soddisfano i requisiti di efficienza IE3 delle norme IEC e NEMA. Flygt progetta motori speciali per le pompe sommergibili che sono disponibili nelle dimensioni da 2kW a 230 kW. Le nostre strutture puntano a garantire l’efficienza massima possibile del motore con perdite concentrate attorno allo statore in modo da utilizzare la meglio il dispositivo di raffreddamento. Il risultato è una vita di servizio del motore e del cuscinetti lunga in una macchina sempre ben raffreddata.

La gamma di motori ad efficienza premium offre due diverse tecnologie. Per le grandi dimensioni utilizziamo la tecnologia convenzionale a induzione, mentre per quelle più piccole la tecnologia con magnete permanente in linea (tecnologia LSPM).

Motori innovativi a magnete permanente LSPM fno a 12,5 kW.

Bel 2009 Flygt è stata la prima azienda a lanciare i primi motori LSPM per i nostri miscelatori. Dopo molti anni dedicate alla R&S, siamo riusciti a lanciare sul mercato questa tipologia di motore all’avanguardia. Abbiamo sviluppato motori con tecnologia LSPM fino a 12,5 kW che sono potenti ed estremamente efficienti. Questa tecnologia fornisce fino al 4% di potenza in più rispetto la valore nominale standard di efficienza premium (IEC 60034-30-1) definito dai regolamenti europei e da NEMA MG-1.

I motori LSPM di Flygt sono stati progettati per consumare meno energia, fattore che permette di utilizzare cavi più piccoli e quindi dispositivi di sicurezza meno costosi. In questo modo è facile dotare anche le pompe più vecchi con questi motori, utilizzando il pannello di controllo esistente. I motori LSPM possono essere avviati in modo flessibile con tutti i più comuni metodi di avviamento. L’impegno dei nostri ingegneri si concentra nel garantire motori che sono snelli e i più leggeri possibili.

Per i motori da 12,5 kW e più grandi utilizziamo le tecnologie convenzionali per garantire livelli di efficienza premium. Alcuni motori più grandi di 70 kW sono dotati di rotori in rame e avvolgimenti, statori/rotori ad alta efficienza.

I vantaggi dei motori ad efficienza premium:

  • I motori sommergibili a più elevata efficienza del settore
  • Efficienza premium internazionale come standard
  • Le basse temperature allungano la vita di servizio dei motori e dei cuscinetti
  • Ottimizzati per le pompe e le applicazioni di pompaggio
  • Possibili tutti i metodi di avviamento più comuni