Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Collaudo Pompe

Le nostre pompe sono sottoposte a una serie di collaudi di qualità durante tutte le fasi della produzione. Le prove di accettazione vengono realizzate sui prodotti finiti per verificare le prestazioni iniziali, la ripetibilità delle unità di produzione e il rendimenti dei materia speciali. Un test tipico prevede la misurazione di portata, prevalenza e potenza d’ingresso del motore. Le nostre pompe sommergibili vengono collaudate come unità complete prima di essere spedite all’utente dal nostro magazzino. Le pompe personalizzate Flygt possono essere collaudate con motore di prova calibrato o motore reale per soddisfare le tue esigenze. In base alle specifiche, sono previste anche altre misurazioni quali le vibrazioni e i rumori.

Le prove di accettazione dei clienti che possono essere svolte davanti a testimoni o certificate, servono per convalidare la conformità con le specifiche del contratti e per per verificare che gli azionamenti elettrici e gli altri sistemi ausiliari funzionano correttamente prima di essere spediti dalla fabbrica.

Prove senza testimoni

Le prove senza testimoni vengono eseguite senza la presenza di un rappresentante dell’acquirente. Normalmente i dati e la curva sono certificati da un ingegnere. Le prove senza testimoni permettono di ridurre i costi e accelerano la consegna della pompa all’utente. Spesso, se l’acquirente conosce già le prestazioni della pompa (possiede una pompa identica) preferisce le prove senza testimoni.

Prove con testimoni

Le prove delle pompe pompe alla presenza di un rappresentante dell’acquirente possono avere diverse funzioni. A una prova si può assistere in diversi modi. Normalmente in rappresentate dell’acquirente assiste fisicamente alle prove delle pompa. Il rappresentate firma i dati della prova e certifica così che le prestazioni sono soddisfacenti. L'accettazione finale della pompa può essere spesso determinata dal testimone mentre è ancora in loco. Il vantaggio della prova con testimone dipende soprattutto dall’efficienza e dall’esperienza del testimone stesso. Il testimone non solo può certificare che la prova è stata eseguita correttamente, ma anche osservare la pompa durante la prova, prima che venga spedita. Uno svantaggio della prova con testimone è rappresentato dalla necessità di programmazione e dai costi. Con i metodi moderni di produzione custom-in-time, le prove con testimone possono essere molto costose e il testimone potrebbe causare dei ritardi.