It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

XCU 411の構成

  1. 設定ファイルを作成します。
    構成指示
    標準構成TPIから設定ファイルをダウンロードします。
    カスタム設定
    1. USBドライブをXCU 411に挿入します。USBアイコンのLEDが緑色から緑色に点滅すると、ファイルはUSBドライブにエクスポートされます。
    2. テキストエディタを使用して、設定ファイルのこのセクションの設定を編集します。 
    NetworksNetworkインチ:{
     「インチIPアドレス10.10.10」「」「」「」」「」��
    インチIPサブネットマスクインチ:インチ255.255.255.0インチ}、
    ModbusModbusModbus:{インチRTUインチ:{
    「怖」Parity「怖」:「怖」「�
    インチユニットIDインチ:1、
    「」「」「」「」」「」「��
    []RS485 ポート終端 []: false},
    「インチ」TCPポート「インチ」:502
  2. 設定ファイルをUSBドライブのルートディレクトリに配置します。
  3. XCU 411の電源を切ります。
  4. USBドライブをXCU 411に挿入します。
  5. XCU 411の電源を入れます。
    USBアイコンのLEDが緑色から緑色に点滅すると、更新が完了します。