It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Découvrez eco2 de Xylem

Faites-en votre partenaire pour les applications de chauffage, de refroidissement et de panneaux solaires, grâce à l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de l'industrie de l'eau. Un produit 100% OEM avec la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie (<0,18), conçu pour offrir des performances optimales en matière de transfert de fluides et un fonctionnement fiable.

Son interchangeabilité facile et pratique, sa personnalisation, et ses différentes connectivités possibles rendent l’Eco2 comme le circulateur indispensable sur vos installations. La gamme offre une grande plage de débit avec une faible consommation d'énergie et des cycles de vie prolongés. 

Testez-le en contactant l’équipe OEM Xylem au 09 71 10 11 11.