It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Au-delà de l'Économie : Comment l'Efficacité Hydraulique Redéfinit les Règles du Profit Industriel

Dans mon rôle de Field Sales Engineer OEM, je côtoie chaque jour des concepteurs et des constructeurs confrontés à une pression croissante sur leurs marges. L'augmentation des OPEX, la volatilité des coûts énergétiques et la demande de solutions toujours plus durables changent la donne. Ce que j'observe sur le terrain est clair : l'efficacité n'est plus un « plus ». C'est un levier stratégique pour protéger la rentabilité.

Le paradoxe de l'énergie cachée

De nombreux systèmes industriels cachent des consommations d'énergie qui ne génèrent aucune valeur productive. Des systèmes hydrauliques surdimensionnés ou non régulés dissipent l'énergie sous forme de chaleur et de pertes mécaniques. Lorsque je discute avec des OEM, le même scénario émerge souvent : des installations conçues avec de larges marges de sécurité qui, en réalité, fonctionnent loin de leur point de fonctionnement optimal. Le résultat ? Des coûts énergétiques élevés et une usure accélérée. Intégrer des solutions à haut rendement comme celles de Lowara signifie transformer ce paradoxe en un avantage compétitif concret.

Le piège du surdimensionnement

Pendant des années, le principe était « qui peut le plus peut le moins ». Mais aujourd'hui, nous savons que surdimensionner une pompe revient à la faire travailler loin de son point de rendement optimal (BEP - Best Efficiency Point), avec des cycles de démarrage et d'arrêt fréquents (short cycling). Cela entraîne :

  • une consommation d'énergie accrue ;
  • un stress mécanique sur les roulements et les garnitures ;
  • une réduction de la durée de vie utile ;
  • une augmentation du coût total de possession (TCO).

Le véritable tournant survient lorsque l'on passe d'une approche statique à une approche adaptative. La modularité et la technologie inverter permettent au système de ne fournir que l'énergie réellement nécessaire. Les produits Lowara, comme les séries e-SV et e-HM, sont conçus précisément pour cela : ils offrent les mêmes performances hydrauliques avec une puissance installée inférieure, réduisant ainsi la consommation et le TCO pour les OEM et les clients finaux.

L'intelligence contre la force brute

L'un des gaspillages les plus courants est le fonctionnement à vitesse fixe contre une vanne bridée. C'est de l'énergie dissipée inutilement. Avec les systèmes à vitesse variable comme HYDROVAR® X, la pompe devient intelligente : elle ne fonctionne que lorsque c'est nécessaire et à l'intensité requise. La modulation en temps réel permet des économies d'énergie certifiées allant jusqu'à 70 %. Dans le secteur CVC (HVAC), les circulateurs électroniques Lowara ecocirc XL et XLplus (EEI ≤ 0,20) garantissent non seulement la conformité ErP, mais offrent également une différenciation compétitive grâce à la communication via bus de terrain. Cela permet à la machine de l'OEM de s'autoréguler, minimisant ainsi les inerties thermiques inefficaces et les interventions manuelles.

Moteurs IE5 : dépasser le standard

Le véritable saut technologique est réalisé grâce aux moteurs à très haute efficacité. La gamme Lowara Smart Pump intègre des moteurs IE5 Ultra-Premium Efficiency basés sur des aimants permanents. Les avantages concrets incluent :

  • une réduction drastique des pertes internes, même à charge partielle ;
  • le maintien de rendements élevés dans les conditions typiques des processus industriels ;
  • une longévité et une fiabilité accrues de la pompe.

Ce n'est pas seulement un choix technique, c'est un argument de vente tangible : vous proposez des machines qui consomment moins d'énergie et garantissent des performances élevées et constantes, transformant l'efficacité en valeur compétitive.

Conception orientée par les données (Data-driven)

Dans un marché orienté vers les résultats, l'efficacité ne peut se baser sur des estimations approximatives. Des outils comme SOLVER permettent de calculer avec précision le coût du cycle de vie (LCC) et le ROI dès la phase de conception. Pour les OEM, cela signifie choisir des composants Lowara dimensionnés exactement sur le point de travail optimal, réduisant ainsi les inefficacités et les risques, tout en maximisant les retours sur investissement.

L'avenir est adaptatif

L'ingénierie industrielle évolue vers des systèmes intelligents, des motorisations à très haute efficacité et une surveillance continue. Cette intégration réduit non seulement considérablement les OPEX, mais prépare également le terrain pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables comme le photovoltaïque. La question que je pose souvent à mes interlocuteurs est simple : 

Votre conception crée-t-elle de la valeur réelle ou consomme-t-elle des marges cachées ? 

Avec les solutions Lowara, l'efficacité n'est plus un coût à justifier : c'est une stratégie concrète pour générer du profit et de la résilience.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions