It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση του OPC UA Connector

Το OPC UA Connector έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί πίσω από ένα ιδιωτικό δίκτυο. Η έκθεση του λογισμικού στο διαδίκτυο ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια. Εάν ο χρήστης έχει ήδηεγκατεστημένη μια έκδοση τουOPC UA Connector, ακολουθήστε την εγκατάσταση γιαπρώτη φορά. Διαφορετικά, ακολουθήστε την επιλογήΑναβάθμιση OPC UA Connector.

Εγκατάσταση για πρώτη φορά

Το OPC UA Connector μπορεί να εγκατασταθεί ωςυπηρεσίατων Windows ή σε αυτόνομη λειτουργία. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο εγκατάστασης, τοOPC UA Connectorδημιουργεί τον φάκελο C:\\ProgramData\\OPC UA Connector για την αποθήκευση των δεδομένων.

Υπηρεσία Windows

  1. Αποσυμπιέστε το δεδομένο αρχείο zipOPC UA Connector σε ένα φάκελο
  2. Εκτέλεση του service-install-start.bat
  3. Το OPC UA Connector είναι καταχωρισμένο και ξεκινά ωςυπηρεσίατων Windows

Αυτόνομη λειτουργία

Το OPC UA Connectorδεν εκκινείται αυτόματα μετά από επανεκκίνηση ή όταν κλείσει μια απομακρυσμένη περίοδος λειτουργίας. Ο χρήστης πρέπει να διαγράψει τον φάκελο C:\\ProgramData\\OPC UA Connector χειροκίνητα ότανδεν χρησιμοποιείται το OPC UA Connector.

  1. Αποσυμπιέστε το δεδομένο αρχείο zipOPC UA Connector σε ένα φάκελο
  2. Εκτέλεση: run.bat

Αναβάθμιση OPC UA Connector

Αυτή η ενότητα ισχύει όταν τοOPC UA Connectorείναι εγκατεστημένο ως υπηρεσία των Windows και υπάρχει προηγούμενη εγκατάσταση.

Για να αναβαθμίσετε τοOPC UA Connector:

  1. Αποσυμπιέστε τη νέα έκδοση τουOPC UA Connectorσε ένα φάκελο. Δημιουργεί δύο εγκαταστάσεις OPC UA Connector: 
Εγκατάσταση 1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
Εγκατάσταση 2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Εκτέλεση opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    Η εκτέλεση της δέσμης ενεργειών εγκαθιστά και εκκινεί μια νέα έκδοση του OPC UA Connector ως υπηρεσία των Windows.

Διακοπή OPC UA Connector

Αυτή η ενότητα ισχύει όταν τοOPC UA Connectorλειτουργεί ωςυπηρεσίατων Windows.

  • Εκτέλεση service-stop.bat

Επανεκκίνηση του OPC UA Connector

Αυτή η ενότητα ισχύει όταν τοOPC UA Connectorλειτουργεί ωςυπηρεσίατων Windows.

  • Εκτέλεση επανεκκίνησης σέρβις.κάρτας

Απεγκατάσταση του OPC UA Connector

Αυτή η ενότητα ισχύει όταν τοOPC UA Connectorεγκαθίσταται ωςυπηρεσίατων Windows.
Για να απεγκαταστήσετε τοOPC UA Connector, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών:

service-uninstall.bat Διαγράφει την υπηρεσίαOPC UA ConnectorWindows.
service-uninstall-dele-data.bat Διαγράφει τηνυπηρεσίαOPC UA ConnectorWindows και τον φάκελο
C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, το οποίο περιέχει τη διαμόρφωση, τα πιστοποιητικά και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τηνOPC UA Connector .

 

Ο χρήστης πρέπει να διαγράψει μη αυτόματα το φάκελο που περιέχει το εξαχθέν αρχείοδιανομής OPC UA Connector.

Ενεργοποίηση επικοινωνίας Secure Connect

  1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης χρωμίου και μεταβείτε στοOPC UA ConnectorWeb UI.
    http://localhost:8087
  2. Χρησιμοποιήστε τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια για να συνδεθείτε.
    Σημείωση: Τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια δεν είναι ασφαλή, είναι σημαντικό να αλλάξετε τα διαπιστευτήρια πριν επιτρέψετε στους πελάτες να συνδεθούν στο OPC UA Connector.
όνομα χρήστη διαχειριστής
κωδικός πρόσβασης κωδικός πρόσβασης

 

  1. Μετά τη σύνδεση, τοOPC UA ConnectorWeb UI ζητά αλλαγή κωδικού πρόσβασης, εάν ανιχνεύτηκε ότι ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται. Αν ο κωδικός πρόσβασης αλλάξει, θα εμφανιστεί η προβολή κατάστασης.
  2. Στο επάνω μενού, κάντε κλικ σταδιαπιστευτήριαSecure Connect, για να μεταβείτε στην προβολήδιαπιστευτηρίωνSecure Connect.
  3. Κάντε κλικ στοκουμπίΕπεξεργασία και εισαγάγετε ένα αναγνωριστικόπελάτηκαι ένα μυστικόπελάτη . Το αναγνωριστικό πελάτη και το μυστικό πελάτη παρέχονται από έναν αντιπρόσωπο της Xylem.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογήΑποθήκευση, περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΕπικύρωση .
  5. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με το μήνυμαΤα διαπιστευτήρια είναι έγκυρα. Αν το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει σφάλμα, αυτό σημαίνει ότι το αναγνωριστικό πελάτη και το μυστικό πελάτη δεν είναι σωστά. Επικοινωνήστε με έναναντιπρόσωπο τηςXylem για τα έγκυρα διαπιστευτήρια.

Προσθήκη χρηστών

Ρόλοι χρηστών

Οι χρήστες στοOPC UA Connectorμπορούν να έχουν έναν από τους παρακάτω ρόλους:

Ρόλος Περιγραφή
Διαχείριση Αναπαριστά έναν διαχειριστή συστήματος που θα διαμορφώσει την εφαρμογή μέσω τουOPC UA ConnectorWeb UI και μπορεί επίσης να συνδεθεί μέσω του OPC UA.
Ανάγνωση OpcUa Αναπαριστά έναν χρήστη ή έναν πελάτη που θα συνδεθεί μόνο μέσω του OPC UA με λειτουργία μόνο ανάγνωσης, αλλά δεν θα απαιτήσει πρόσβαση στοOPC UA ConnectorWeb UI.
Ανάγνωση/εγγραφή OpcUa Αναπαριστά έναν χρήστη ή έναν πελάτη που θα συνδεθεί μόνο μέσω UA OPC μελειτουργίαανάγνωσης/εγγραφής, αλλά δεν θα απαιτήσει πρόσβαση στοOPC UA ConnectorWeb UI.

 

Χαρακτηριστικό Διαχείριση Ανάγνωση OPCUA Εγγραφή OPCUA
Πρόσβαση σε διεπαφή ιστού X    
Ανάγνωση UA OPC X X  
OPC UA R/W X X X

 

Δημιουργία χρήστη

  1. Πλοηγηθείτε και συνδεθείτε στοOPC UA ConnectorWeb UI.
  2. Στο επάνω μενού, κάντε κλικ στην επιλογήΧρήστες .
  3. Κάντε κλικ στοκουμπίΠροσθήκη χρήστη.
  4. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες χρήστη και κάντε κλικ στην επιλογήΑποθήκευση .

Σύνδεση μέσω UA OPC

Απαιτήσεις: Ο διακομιστής OPC UA Connector έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί με επιτυχία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότηταΕνεργοποίηση επικοινωνίας με το Secure Connect

  1. Διαμορφώστε το πρόγραμμα-πελάτη OPCUA για να συνδεθεί στο ακόλουθο URI: opc.tcp://[IP ή όνομα υπολογιστή]:52531/OPCUA/σύνδεσμος δέκτη-opcua
  2. Εισαγάγετε το τελικό σημείο στον υπολογιστή-πελάτη OPC UA.
    • Ο χρήστης πρέπει να αντικαταστήσει την IP και το όνομα του υπολογιστή στη διεύθυνση url με βάση τη ρύθμιση τουδιακομιστήOPC UA Connector. Μην αντιγράφετε και επικολλάτε τη διεύθυνση url.
    • Όλα τα διαθέσιμα τελικά σημεία παρατίθενται στη σύνδεσηΚατάσταση > τελικό σημείο .
    • Δώστε τα διαπιστευτήρια ενός χρήστη που δημιουργήθηκε στην ενότηταΠροσθήκη χρηστών.
  3. Επιλέξτε μία από τις υποστηριζόμενες πολιτικές ασφαλείας:
Πολιτική ασφαλείας Υπογραφή Υπογραφή και κρυπτογράφηση
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Συνιστάται για βέλτιστη ασφάλεια

Όταν ένας πελάτης OPC UA προσπαθεί να συνδεθεί στο OPC UA Connector για πρώτη φορά, λαμβάνεται η απάντηση Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000). Από προεπιλογή, το πιστοποιητικό πελάτη δεν είναι αξιόπιστο από τον διακομιστή. Ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει τοOPC UA Connectorώστε να εμπιστεύεται το πιστοποιητικό:

  1. Πλοηγηθείτε και συνδεθείτε στοOPC UA ConnectorWebUI.
  2. Στο επάνω μενού, κάντε κλικ στην επιλογήΠιστοποιητικά .
  3. Μεταβείτε στην καρτέλα Απορρίφθηκε .
  4. Βρείτε το πιστοποιητικό που πρέπει να εμπιστευτείτε και κάντε κλικ στο εικονίδιοΠιστοποιητικό αξιόπιστουδιακομιστή.

Ένα πιστοποιητικό πελάτη μπορεί επίσης να μετακινηθεί από Αξιόπιστοσε Απορρίφθηκε ή ακόμη και να διαγραφεί, εάν είναι απαραίτητο.