It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configuration du SRC 311 

 

Bouton Nom Description
Navigation Utilisé pour entrer/sortir du menu (appuyer et maintenir enfoncé 2 secondes) et pour confirmer la sélection/modification (< 2 secondes).
Vers le haut Utilisé pour augmenter une valeur ou une sélection dans le sous-menu.
Vers le bas Utilisé pour diminuer une valeur ou une sélection dans le sous-menu.

 

  1. Aller aux paramètres avancés.
    a. Appuyez sur le bouton et maintenez-le pendant quelques secondes. Le menu principal affiche P1–01.
    b. Utiliser le bouton haut pour passer à P1–14.
    c. Appuyez sur le bouton de navigation pour passer au sous-menu.
    d. Utiliser le bouton haut jusqu’à ce que l’écran affiche la valeur 505 . Maintenez le bouton en haut pour le faire aller plus vite.
    e. Appuyez sur le bouton de navigation pour accepter la valeur.

 Numéro de paramètre avancé Nom du paramètre   Réglage
 P5-01  Adresse bus de terrain entraînement L'adresse de communication pour le contrôleur est le même que l'ID de pompe dans le système. 
P5-03 Débit en bauds Modbus ou BACnet 9.6
 P5-04  Format de données Modbus ou BACnet  0 – 1

 

  1. Définir l'adresse.
    a. Appuyer sur le bouton haut pour passer à P5–01 .
    b. Appuyez sur le bouton de navigation pour passer au sous-menu.
    c. Utilisez les boutons haut et bas pour définir une adresse de communication pour l'unité.
    d. Appuyez sur le bouton de navigation pour accepter l'adresse.

  2. Définir le débit en bauds.
    a. Appuyer sur le bouton haut pour passer à P5–03.
    b. Appuyez sur le bouton de navigation pour passer au sous-menu.
    c. Utilisez les boutons haut et bas pour définir le débit en bauds.

    9,6 = 9 600 bauds

    d. Appuyez sur le bouton de navigation pour accepter les bauds.

  3. Définir le format de données.
    a. Appuyer sur le bouton haut pour passer à P5–04.
    b. Appuyez sur le bouton de navigation pour passer au sous-menu.
    c. Utilisez les boutons haut et bas pour définir les bits de parité et d’arrêt corrects. 0 – 1 bit sans parité et 1 bit d’arrêt.
    d. Appuyez sur le bouton de navigation pour entrer la valeur.