It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Appareils compatibles

Les appareils connectés Modbus doivent être du même type de connexion, par exemple, un Flygt APP 411 ne peut pas être connecté au même CCD 401 qu’un Flygt DCM 711. Il est possible d’ajouter des appareils connectés directement à la passerelle. C’est-à-dire, entrée analogique et entrée/sortie numérique. Pour certains types d’appareils, plusieurs appareils de ce type peuvent être ajoutés.

Les appareils qui ne figurent pas sur la liste des appareils compatibles peuvent être ajoutés en tant qu’appareils personnalisés

Dispositifs d’E/S

L’utilisateur peut choisir n’importe quel capteur analogique (4-20 mA) ou n’importe quel capteur numérique et se connecter directement au CCD 401. Les dispositifs d’E/S se connectent au CCD 401 par les conducteurs de signal. Ce type de capteur est considéré comme un appareil Secure Connect.

Périphérique Nombre maximal d’appareils connectés par passerelle
Entrée analogique 2
Entrée numérique 4
Sortie numérique 2

Appareils avec d’autres types de connectivité

AppareilNombre maximal d’appareils pour chaque station
Xylem optimyze10
ATU1
Kit d’inspection à distance1

Appareils avec connexion à une passerelle CCD

Vous trouverez ci-dessous une liste d’appareils avec une connexion de passerelle CCD répertoriant leur type de connexion et le nombre maximal d’appareils connectés par passerelle.  

Remarque – Il est possible de récupérer des données depuis plus d’un appareil dans un système même si le nombre maximal d’appareils connectés est de un  :

  • Le système Concertor XPC comprend un APP 411 et jusqu’à trois FPG 414. Lorsque l’APP 411 se connecte à la passerelle, Secure Connect récupère les données de tous les appareils du système.
  • Le système agitateur adaptatif ADC comprend un APP 412 et jusqu’à sept FPG 415. Lorsque l’APP 412 se connecte à la passerelle, Secure Connect récupère les données de tous les appareils du système.
Appareil Connexion Nombre maximal d’appareils connectés par passerelle Unités prises en charge
Evoqua ATG UV RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401 : 4
Métrique
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Métrique
Flygt APP 411 RS-485 ou Ethernet 1
Prend en charge jusqu’à 4 pompes
Métrique, USCS et impérial
Flygt APP 412 RS-485 ou Ethernet 1
Prend en charge jusqu’à 8 machines
Métrique
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Métrique
Flygt DCM 711 RS-485 ou Ethernet 1 Métrique
Automate de gestion Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Métrique
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 ou RS-485 1 Métrique
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrique
Flygt Magflux RS-485 8 Métrique
Flygt MAS 711 RS-485 8 Métrique
Flygt MAS 801 RS-485 4 Métrique, USCS et impérial
Flygt MyConnect RS-232 ou RS-485 1
Prend en charge jusqu’à 2 pompes
Métrique
Passerelle Flygt SmartRun RS-232 ou RS-485 1
Prend en charge jusqu’à 3 pompes.
Métrique
Flygt SRC 311 RS-485 8 Métrique, USCS et impérial
FLYGT PS 200 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrique
FLYGT PS 220 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrique
Godwin PV102P RS-485 8 Métrique
Chauffage mobile Lowara EPX Plus RS-485 1 Métrique
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Métrique
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Métrique
PSMEGA 2 RS-485 1 Métrique
Moniteur de pression numérique sanitaire Ethernet 1 Métrique
Sanitaire Taron RS-485 ou Ethernet 1 Métrique
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 ou Ethernet 1 Métrique
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Métrique
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Métrique
SENECA Z-8AI RS-485 8 Métrique
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Métrique
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Métrique
Aquavar IPC Xylem RS-485 4 Métrique
Xylem XAM 912 RS-485 ou Ethernet 1
(Prise en charge du système Nexicon jusqu’à 4 pompes, 2 modules d’E/S et 1 module de sonde. Les modules de pompe pris en charge sont la pompe standard, le Dirigo et le VFD)
Métrique, USCS et impérial
Xylem XCU 411 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrique