It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Traitement de l’eau des tranchées, des déblais de dragage et des chantiers de construction

Atténuer les retards de construction grâce aux systèmes mobiles et d’urgence de traitement de l’eau

Un site de construction peut être un bâtiment construit dans un environnement peu profond de nappe phréatique, un développement en front de mer ou même un projet de dragage portuaire/rivier ; chaque site doit être assèchement et peut nécessiter un traitement de l’eau. Une opération de dragage dans le port exigera l’assèchement des déblais ; une tranchée ou un bassin sur un chantier de construction devra peut-être être vidangé et assèche ; et toute eau contaminée nécessitera un traitement efficace. 

L’assèchement du site de construction élimine les eaux souterraines ou de surface accumulées dans les bassins de rétention, les tranchées et les excavations. Si ces eaux souterraines sont testées positives pour les contaminants, y compris les PFAS, un traitement efficace de ces eaux est également nécessaire pour maintenir les exigences nationales et fédérales. 

Le processus d'élimination des contaminants 

L’assèchement peut nécessiter un pompage à partir de fossés, de tranchées ou de points de puits et est généralement effectué avant et pendant l’excavation. L’eau est ensuite traitée pour éliminer les contaminants avant le rejet vers les entrées de terre, d’eau de surface ou d’égout pluvial. Xylem travaille en étroite collaboration avec les entrepreneurs et les entreprises de construction pour fournir des solutions de traitement mobile pour l’élimination des contaminants, y compris, mais sans s’y limiter : 

  • Matières solides en suspension 
  • Hydrocarbures organiques 
  • Substances per- et polyfluroalkyles (PFAS) 
  • Biphényles polychlorés (PCB) 
  • Métaux lourds, y compris le plomb, le fer et le mercure ultratracé 
  • Émulsions 
  • Algues 
  • Colorants 
  • Sélénium 

Solutions de traitement de l’eau pour les chantiers de construction 

Pour le traitement de l’eau, nous disposons de l’une des flottes mobiles les plus grandes et les plus diverses du pays. Grâce à nos solutions éprouvées, nous pouvons éliminer tout contaminant à n’importe quel débit par rapport au traitement pour les mesures de contrôle des eaux souterraines sur les chantiers de construction, et atteindre ou dépasser vos objectifs de traitement.  

Nos solutions comprennent des services d’urgence ainsi que des locations temporaires à court terme et des solutions conçues pour une installation à long terme ou permanente. Les solutions de traitement mobile comprennent des systèmes fermés qui sont chauffés pour les applications par temps froid, et sont idéales pour les sites avec des restrictions de bruit. 

Nous fournissons également des solutions aux problèmes d’odeurs et d’émissions atmosphériques pour assurer la conformité. 

Chaque eau est différente et les résultats de votre test d’eau vous aideront à définir la meilleure solution pour votre projet