It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Wypożycz i wypróbuj system Flygt Concertor®

    Przetestuj pompę Flygt Concertor® wraz z kompletnym systemem sterowania Nexicon®. 

Rent and try the Flygt Concertor® system

Masz problem z pompownią lub zatykającą się pompą?

Mamy na to rozwiązanie! Wypożycz i wypróbuj zintegrowany, inteligentny system pompowania Flygt Concertor®. W skład zestawu testowego wchodzą:

  • pompa Flygt Concertor®
  • kompletna szafa sterownicza wyposażona w układ strerowniczy Xylem Nexicon® + HMI.

Nasza oferta daje możliwość przetestowania systemu przed podjęciem decyzji o zakupie. Oferujemy opcję wynajmu do 2 miesięcy w zależności od Twoich potrzeb. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś!

Czy często masz do czynienia z dużą ilością substancji stałych, powodujących zatory? System Flygt Concertor® rozwiąże ten problem, skutecznie eliminując zanieczyszczenia stałe.

 

Flygt Concertor®: Intelligent Pumping That Delivers More

Flygt Concertor® is a smart wastewater pumping solution that combines energy efficiency and proven anti-clogging performance. Integrated self-cleaning improves operator safety, eliminates manual cleaning, and delivers up to 25% for a fast return on investment.

Discover the Difference