Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Scottish Water
La strada verso il net zero

Scottish Water sta usando il net zero come catalizzatore per l'innovazione, valutando come tagliare i consumi energetici e i costi di manutenzione, ridurre le emissioni di carbonio e ottimizzare le prestazioni degli asset.

Scottish Water serve oltre 2,6 milioni di abitazioni e 150.000 aziende in tutta la Scozia. Ha una tabella di marcia per diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2040. L'aumento della sostenibilità delle stazioni di pompaggio delle acque reflue è fondamentale per questo piano. Inizialmente, l'azienda ha sperimentato sistemi di pompaggio intelligenti in due siti, ottenendo risultati straordinari.

Il consumo energetico è diminuito del 40% e i costi di manutenzione non programmata sono stati ridotti del 99%.

Scottish Water ha quindi implementato il monitoraggio remoto su tutta la sua rete di stazioni di pompaggio. Le chiamate settimanali sono state sostituite da ispezioni mensili. Questa operazione ha permesso di risparmiare migliaia di chilometri di spostamenti e migliaia di litri di gasolio.

Il monitoraggio a distanza ha permesso di ridurre in modo significativo le emissioni di carbonio annue.

"Le tecnologie avanzate possono far lavorare le nostre risorse in modo più intenso e intelligente. Questo migliora l'efficienza, allunga la vita delle nostre apparecchiature, riduce le interruzioni del servizio e migliora il nostro impatto ambientale complessivo" — Nathan Wield, responsabile ovest delle operazioni delle acque reflue presso Scottish Water

Implementando tecnologie di monitoraggio remoto per ridurre il consumo energetico e la manutenzione non programmata, Scottish Water sta affrontando simultaneamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e di ottimizzazione.

Trasformare l'intuizione in azione:

Inserire gli obiettivi di decarbonizzazione in tutte le proposte e i programmi tecnologici. Ottimizzare gli asset per ottenere efficienze operative e vantaggi in termini di sostenibilità.

Aguas Andinas: Tracciare un percorso pragmatico

Prima di fissare qualsiasi obiettivo di azzeramento delle emissioni, Aguas Andinas si concentra sullo sfruttamento dei dati per ridurre le emissioni in tutti e tre gli ambiti entro il 2030.

Scopi di più 

Gruppo di drenaggio di Beijing: Definire lo standard in Cina

Il gruppo di drenaggio di Beijing  è stata la prima utility in Cina a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio. Ha già ridotto il consumo energetico del 15%. 

Scopi di più

De Watergroep: Un gioco a lungo termine

Il più grande fornitore di acqua potabile delle Fiandre, in Belgio, sta integrando il net zero nei processi esistenti e nella pianificazione del capitale.

Scopi di più

Contattaci per maggiori informazioni
+

All fields required.

*  Campo obbligatorio