It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Des partenariats pour rendre les parcs de loisirs plus performants et plus durables

Des partenariats pour rendre les parcs de loisirs plus performants et plus durables

Les Center Parcs De Eemhof utilisent la solution de pompage intelligente de Xylem pour réduire les coûts d'énergie et de nettoyage de plus de 70 %.

Les parcs de loisirs dépendent de la bonne circulation de l'eau pour les piscines, les manèges, les eaux usées et d'autres applications. Depuis 30 ans, Xylem travaille en partenariat avec le Center Parc De Eemhof, l'un des principaux parcs de loisirs des Pays-Bas, pour résoudre certains des problèmes d'eau les plus difficiles du parc - et maintenir le débit d'eau pour les nombreux vacanciers qui s'y rendent chaque année.

En travaillant ensemble, Center Parcs De Eemhof et Xylem ont mis en œuvre des technologies et des solutions innovantes pour résoudre les problèmes critiques liés à l'eau et aux eaux usées, tels que le colmatage fréquent, tout en augmentant l'efficacité et la durabilité. Parmi les points forts :

  • Center Parcs De Eemhof utilise de puissants systèmes de pompage de Xylem pour son attraction Flow Rider afin de créer un flux constant de vagues ondulantes pour le surf et l'équitation. Toute l'eau est réutilisée pour promouvoir le développement durable.

  • Le parc utilise une pompe de circulation Xylem pour garantir de l'eau chaude pour les douches dans les vestiaires. La pompe peut également être utilisée pour chauffer le dôme de la piscine intérieure.

  • Center Parcs exploite le système de pompage intelligent Concertor de Xylem pour optimiser la gestion des eaux usées sur le site. Auparavant, le parc devait fréquemment intervenir sur ses pompes pour les déboucher. La solution Concertor de Xylem a permis de réduire les coûts de nettoyage et de maintenance du système de pompage de 80 % et les coûts énergétiques de 70 %.

Le système de contrôle des pompes " permet d'éviter beaucoup d'interventions de maintenance ", a déclaré Jelle van der Linde, directeur technique de Center Parcs. "C'est plus efficace sur le plan énergétique et très durable.

Tous les sites Center Parcs d'Europe sont certifiés Clef verte, ce qui témoigne de l'engagement fort de l'entreprise en faveur du développement durable.

Pour en savoir plus sur le partenariat de longue date entre Center Parcs De Eemhof et Xylem, regardez la vidéo de Roy Sluiter, Account Manager, Xylem :

Read more about Flygt Concertor