It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem lance hydrovar© X : la nouvelle génération de systèmes de gestion de pompes intelligentes

octobre 3, 2023

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France de hydrovar© X, la nouvelle génération de son système hydrovar©, solution de la gamme Lowara dédiée à la gestion du pompage. 
 
La nouvelle génération de solutions de pompage hydrovar® X allie :  

✓ Une technologie de pointe : son moteur synchrone à reluctance assistée IE5 est équipé d’un système de contrôle avancé pour une efficacité maximale, tout en prolongeant sa durée de vie.  

✓ Une meilleure efficacité énergétique : avec son variateur de vitesse et son moteur synchrone, hydrovar® X optimise les performances énergétiques du système de pompage en connectant les pompes entre elles.

✓ Une conception plus durable : hydrovar® X n’utilise pas de terres rares, ce qui limite son empreinte environnementale et évite les problématiques de pénurie de matériaux.

✓ Une solution simple à installer et à utiliser : grâce à son IoT embarqué, l’installation et l’utilisation sont facilitées, et pratiquement toutes les configurations de pompes sont possibles (pompes multicellulaires verticales e-SV, pompes multicellulaires à hydraulique plongeante e-SVI, pompes multicellulaires horizontales e-HM, surpresseurs GHV, pompes monoblocs et pompes In-Line etc.).

✓ hydrovar® X intègre Xylem Vue, la suite Xylem qui combine des technologies intelligentes et connectées, ainsi que des systèmes et services intelligents, pour digitaliser la gestion des réseaux et infrastructures de l’eau. 

Caractéristiques techniques du produit 

  • SLa nouvelle génération du système de gestion de pompes intelligentes hydrovar© X ystème de contrôle avancé pour les applications de pompage, préprogrammé en usine, avec contrôle intégré du système multi-pompes (jusqu’à 8 pompes).
  • Fonctionnalités de connectivité étendues pour la surveillance. 
    Stock réduit grâce à une gestion flexible des pièces de rechange.
  • Encombrement réduit de 24 % par rapport à l’ancienne solution hydrovar de 5e génération. 
  • Contrôle et gestion à distance via l’application mobile Xylem X.
  • Compatible avec Avensor, la plateforme IoT de Xylem, pour avoir une vue d’ensemble de tous les équipements connectés, à tout moment et en tout lieu, afin d’analyser les tendances, générer des alertes, et prévenir les défaillances et temps d’arrêt des équipements. 
  • Compatibilité électromagnétique (CEM), conforme à la norme produit EN6180-3:2004 + A1: 2012 partie 1, qui s’applique aux applications dans les structures domestiques et les bâtiments / infrastructures. 

Pour plus d’informations, découvrez la page hydrovar© X