It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

L’usine d’eau de Göteborg (Suède) met en œuvre la solution UV de Xylem dans un espace complexe et réduit sa consommation d’énergie de 20 %, ainsi que son empreinte environnementale de 500 kg d’équivalent CO2 sur la durée de vie de chaque lampe UV

Göteborg, Suède

Pathogen_disinfection_gothenburg_sweden_739826974.jpg

Défi : La ville de Göteborg, deuxième plus grande ville de Suède, fournit de l’eau aux 500 000 habitants de la ville à partir de deux usines d’eau potable. Xylem a été chargé de fournir une solution par ultraviolets (UV) validée qui s’adapterait et fonctionnerait dans l’usine vieille de 62 ans qui n’avait pas été construite à l’origine pour faciliter une telle technologie.

Solution : Un modèle CFD du réacteur UV Spektron et de la tuyauterie finale de la station d’épuration de Göteborg a été développé pour prédire les champs d’écoulement et le comportement hydraulique dans la tuyauterie et le réacteur aux paramètres de conception donnés. Les systèmes UV Spektron ont également offert les coûts de cycle de vie les plus bas.

Avantage : Grâce à la solution inventive de Xylem, l’eau potable produite dans l’usine bénéficie désormais d’un stade supplémentaire de protection UV contre les microorganismes – une solution durable et sans produits chimiques.