It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La mise en service de ma station est coûteuse et compliquée

Flygt Concertor simplifies pump installation and commissioning

La mise en service d'une station de pompage des eaux usées doit être rapide et facile. Avec Concertor, toutes les fonctions sont préconçues, préconfigurées et testées comme une solution globale directement depuis l'usine. 

L'installation et la mise en service s'effectuent rapidement et sans contrainte grâce à un assistant de configuration pratique et aux commandes simples et directes de la pompe. Tous ces éléments réduisent les heures d'ingénierie requises, à la fois pendant la conception et pendant la mise en service de la station de pompage.

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.