Concertor XPC intègre plus de fonctionnalités que n'importe quelle autre pompe sur le marché. Le nettoyage automatique des pompes et des postes, l'analyse opérationnelle intégrée pour un rendement optimal des pompes et la logique préprogrammée des stations de pompage sont toutes intégrées dans un seul système avec une connectivité SCADA en option. Toutes les fonctions sont préconçues, préinstallées, préconfigurées et testées comme une solution globale directement depuis l'usine.
En outre, en s'appuyant sur Xylem Nexicon, Concertor XPC offre une architecture modulaire et prête à l'emploi, permettant d'intégrer des pompes conventionnelles et des pompes à variateur intégré, ainsi que des capteurs et des sondes. La programmation personnalisée est disponible via CODESYS, un langage de programmation standard pour les applications industrielles.
L'installation et la mise en service s'effectuent rapidement et sans contrainte grâce à un assistant de configuration pratique, et votre système est sécurisé conformément aux normes les plus récentes.
Toutes ces caractéristiques assurent la fiabilité de la station de pompage, qui permet de réaliser des économies sur l'ensemble du cycle de vie et qui est prête à évoluer en fonction des besoins de votre système.
Système Concertor recommandé :
Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.