It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mes pompes tombent trop souvent en panne

Flygt Concertor® est doté de plusieurs fonctions qui augmentent considérablement la fiabilité du système de pompage.

  • Flygt Concertor pumps prevent pump breakdownsLes fonctions de détection de colmatage et de nettoyage de la pompe permettent d'éviter les colmatages et les interventions d'urgence. 
  • La fonction de rotation correcte de la roue réduit l'erreur humaine, élimine la nécessité de vérifier le sens de rotation et prévient les défaillances catastrophiques dues à une rotation incorrecte qui provoque la détérioration de l'arbre. 
  • La fonction de démarrage progressif réduit les appels de courant électrique et limite les contraintes sur l'arbre, les garnitures, les roulements et la roue. 
  • Les fonctions de protection du moteur et du réseau protègent le moteur et l'électronique contre les perturbations du réseau et les surcharges.

Grâce à l'ensemble de ces fonctions, Concertor est le système de pompage des eaux usées le plus fiable du marché.

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.