It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt Concertor® XPC

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon

Concertor® XPC est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables. Il est préprogrammé pour faciliter l'installation et offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion de la station de pompage, un économiseur d'énergie et le nettoyage des postes et des tuyauteries.

  • Détection des colmatages et autonettoyage des pompes
  • Nettoyage des postes
  • Nettoyage des tuyauteries de refoulement
  • Économiseur d'énergie
  • Démarrage progressif/arrêt progressif
  • Rendement de moteur équivalent IE4  
  • Sens de rotation de la roue toujours correct
  • Protection du moteur intégrée
  • Assistant de configuration
  • Communication avec des systèmes externes
  • Alarmes locales ou à distance et historique
  • Contrôle externe de process
  • Protocoles de communication personnalisables à l'aide de CODESYS  
  • Conçu pour répondre aux exigences de cybersécurité ISA/IEC 62443-4-2  
  • Système de contrôle modulaire gérant jusqu'à quatre pompes, ainsi que des capteurs et des sondes 

Si votre système de traitement des eaux usées a déjà investi dans des algorithmes de contrôle des procédés, découvrez Concertor DP, qui offre une connexion à la passerelle facile à intégrer.  

Concertor® XPC permet de traiter les problématiques suivantes

Découvrir le reste de la famille Flygt Concertor

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.

Xylect

Comparez les courbes de performance des pompes, consultez les schémas et les détails techniques, et configurez votre pompe Concertor à l'aide de notre puissant outil web Xylect.