It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Concertor DP

Flygt Concertor DP wastewater pump with gateway connectionConcertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation. Ce système est extensible à autant de pompes que votre application l'exige, avec une passerelle par pompe. La passerelle sert également de contrôleur marche/arrêt de secours.

Bénéficiez de performances facilement ajustables et réduisez vos coûts d'exploitation avec Concertor DP.

  • Détection des colmatages et autonettoyage des pompes
  • Démarrage progressif/arrêt progressif
  • Rendement de moteur équivalent IE4
  • Sens de rotation de la roue toujours correct
  • Protection du moteur intégrée
  • Assistant de configuration
  • Communication avec des systèmes externes
  • Alarmes locales ou à distance et historique
  • Contrôle externe de process

Si vous n'avez pas encore d'algorithme de contrôle des procédés, découvrez le système clé en main Concertor XPC. Il est préprogrammé pour les applications de traitement des eaux usées et peut être personnalisé pour répondre à vos besoins exacts grâce à CODESYS. 

Concertor DP permet de traiter les problématiques suivantes

Découvrir le reste de la famille Flygt Concertor

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.

Xylect

Comparez les courbes de performance des pompes, consultez les schémas et les détails techniques, et configurez votre pompe Concertor à l'aide de notre puissant outil web Xylect.