It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nouvelles solutions eaux usées économes en énergie

Nouvelles solutions eaux usées économes en énergie

Xylem a récemment lancé sur le marché un certain nombre de produits Flygt et Wedeco peu gourmands en énergie qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et de disposer d’une vision globale de leur consommation d’énergie.

app_800-150x150.jpg

– Le nouvel automate de télégestion APP 800 Flygt, conçu pour gérer les stations de pompage d’eau potable et eaux usées, permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure vue d’ensemble des coûts de leurs opérations de pompage. En effet l’APP 800 affiche le volume de liquide pompé et l’énergie consommée pour pomper ce volume. Ainsi les utilisateurs savent exactement sur quoi leurs efforts doivent se porter pour réduire leur consommation d’énergie. Cliquez ici pour télécharger la brochure.

Flygt-4530-mixer-150x150.jpg

– Le nouvel agitateur semi-rapide 4530 Flygt pour le traitement des eaux usées consomme jusqu’à 50 % d’énergie en moins comparé aux agitateurs compacts à vitesse rapide. Les clients peuvent ainsi économiser jusqu’à 4 000 € par an et par agitateur sur leur facture énergétique. La nouveauté de cet agitateur réside dans la combinaison de ses 3 pales à profil optimisé, d’un diamètre de 1,2 mètre, et d’une vitesse de rotation entre 90 et 150 tr/min, afin d’offrir les meilleures performances en terme de rendement et de fiabilité. Pour en savoir plus sur cet agitateur, cliquez ici.

Duron_module_working.tif_Mid-150x150.jpg

– Le nouveau système de désinfection par rayonnement ultraviolet à canal ouvert Duron Wedeco traite les eaux usées en consommant un minimum d’énergie grâce aux lampes et ballasts Ecoray à très haut rendement. De plus, il nécessite moins de place que d’autres systèmes UV en raison de sa taille compacte. Cliquez ici pour visionner la vidéo de ce produit.

by Simon