It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Barrier™ Ti

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Notre nouvelle solution UV basse pression améliore la qualité de l'eau des piscines, complexes hôteliers, bassins, jeux d'eau et autres petites installations aquatiques

  • Améliore la qualité de l'eau pour offrir la meilleure expérience aquatique
  • Protège contre les agents pathogènes résistants au chlore tels que Cryptospridium
  • Fait gagner du temps grâce à sa facilité d'utilisation et d'entretien
  • Garantit fiabilité et durabilité sur le long terme

Nous sommes fiers de présenter le système UV Barrier™ Ti, dernier né de notre gamme de produits ATG UV™. Fabriqué en titane pour une résistance accrue à la corrosion, ce système basse pression assure une déchloramination fiable et simple d’utilisation pour toutes les installations aquatiques.

En éliminant efficacement les chloramines, le Barrier Ti UV améliore la qualité de l’eau et de l’air, créant ainsi un environnement plus sûr et plus agréable pour les nageurs.

  • Certifié NSF-50 3-Log Crypto, inactive 99,9% de Cryptosporidium en une seule passe
  • Construction robuste et bien conçue pour une longue durée de vie
  • Structure en titane et polypropylène (PP) stabilisé aux UV offrant une protection inégalée contre la corrosion
  • Facilité et flexibilité d'installation simplifiant la mise en service et l'entretien
  • Système de contrôle convivial avec monitoring à distance en ligne

  • Loisirs aquatiques

  • Hôtels et complexes touristiques
  • Écoles de natation
  • Bassins et jeux d'eau
  • Petites installations aquatiques