It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pression de l’eau

Les systèmes de pression d'eau Jabsco sont conçus pour vous fournir la pression nécessaire pour l'eau douce et le nettoyage.

Pompes automatiques à pression contrôlée

Les pompes à membrane à pression contrôlée fournissent aux propriétaires de bateaux un système d'eau douce aussi facile à utiliser que leur alimentation en eau domestique, avec la polyvalence nécessaire pour obtenir un débit complet ou un filet. La pompe est commandée par un interrupteur qui détecte la chute de pression lorsqu'un robinet est ouvert et active la pompe. Il s'éteint lorsque la pression du système atteint une limite prédéfinie lorsque le robinet est fermé. Ce système permet d'installer n'importe quel type de robinet ou de pomme de douche à partir d'un alésage de 10 mm (3/8 po)
pour un débit d'eau minimum à 1/2″ (13 mm) d'alésage pour un débit maximal.

Le choix de la pompe pour vos besoins est simple — vérifiez simplement la taille de votre système et le nombre de prises à utiliser simultanément.
et sélectionnez la pompe appropriée. Les pompes à membrane sont auto-amorçantes, silencieuses et peuvent fonctionner à sec pendant de longues périodes.

Il est toujours préférable d'éteindre la pompe, puis d'ouvrir un robinet pour mettre le système hors pression lorsque vous n'utilisez pas le bateau, car cela prolongera la durée de vie de la pompe.

Réservoirs d’accumulation

Les réservoirs d'accumulateurs contiennent un réservoir d'air et d'eau en aval de la pompe. L'air agit comme un coussin, absorbant les fluctuations de la pompe et de la pression, lissant l'écoulement et rendant le système plus silencieux. Les accumulateurs permettent à la pompe d'atteindre plus facilement la pression d'arrêt, ce qui réduit le cycle marche/arrêt et permet un meilleur contrôle de la distribution d'eau chaude.

Brands
Brands