SAM PRO is een real time conditiemonitoring oplossing voor industriële roterende apparatuur (AC-motoren, pompen, mixers, transportbanden, compressoren). Het detecteert afwijkingen lang voordat deze door operators of prestatie-indicatoren worden gesignaleerd. Deze intelligente software lokaliseert zelfs de exacte locatie en het specifieke element dat de waarschuwingen veroorzaakt zodat u cruciale beslissingen kunt nemen.
Dit voorkomt ongeplande en onnodige stilstand en kosten, en zorgt ervoor dat onderhoud alleen plaatsvindt wanneer het nodig is.
Dit verbetert uw life-cycle cost (LCC) en overall equipment effectiveness (OEE).
Voor meer informatie of een live demo.




Klaar voor een demo?
SAM PRO combineert metingen van stroom en spanning van stroomkabels van elektromotoren. Er wordt rekening gehouden met belangrijke parameters, zoals druk en temperatuur om bruikbare inzichten te creëren die mogelijk worden gemaakt door intelligente software.
Het SAM PRO algoritme kan afwijkingen detecteren lang voordat deze door operators of prestatie indicatoren worden gesignaleerd. Het kan zelfs de exacte locatie en de oorzaak van de waarschuwingen vaststellen, zodat u eerder cruciale beslissingen kunt nemen.

Wat zult u leuk vinden aan SAM PRO?
SAM PRO machine monitoring modules zijn zo ontworpen dat ze rechtstreeks in de besturingskast van de machine kunnen worden geïnstalleerd.
Als ruimte schaars is, zijn de modules ook leverbaar in een in bedrijf gesteld, voorbedraad micropaneel voor snelle installatie op locatie.


Monitor prestaties van machines digitaal in real-time via geïntegreerde hardware en software.
Intuïtieve en consistente gebruikerservaring dankzij geïntegreerde IoT-sensoren, machine learning algoritmen en online dashboards.

Verstrek directe informatie en slimme waarschuwingen voor voorspellend onderhoud via geautomatiseerde machinediagnostiek.
Verbeter de werking en energie-efficiëntie.
Het systeem levert een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal en vermindert bedrijfsrisico's drastisch. Dit gebeurt dankzij geavanceerde software die de werking van assets monitort. Hierdoor is perfect getimed onderhoud mogelijk en worden toekomstige storingen voorspeld om ongeplande stilstand te voorkomen. Het systeem verzamelt data waarmee het meest winstgevende langetermijnplan voor het gebruik van assets kan worden opgesteld, zodat u een optimale machine-, energie- en procesefficiëntie krijgt.
SAM PRO werkt met elk merk of model asset. Voor toepassingen waarbij het inzetten van sensoren moeilijk of onhandig is, zoals hoogspannings-, hoogdebiet- en/of lagedrukdompelpompen, maakt SAM PRO gebruik van stroom- en spanningsanalyse om kritische inzichten te verkrijgen.
Op maat te maken rapporten op basis van meer dan 4000 berekende parameters voor stroom- en spanningsdata worden gebruikt om asset optimalisatie in real-time te bieden.