SAM PRO est un outil unique d'intelligence décisionnelle, basé sur la technologie des jumeaux numériques, qui fournit aux responsables de maintenance des informations complètes sur la surveillance, le diagnostic et la prévision de l'état et des performances d'un actif.
Dédié aux équipements rotatifs industriels critiques/stratégiques ou ayant des coûts de maintenance élevées (pompes, agitateurs, centrifugeuses, compresseurs, etc.), il peut détecter des anomalies bien avant qu'ils ne soient signalés par les opérateurs grâce aux indicateurs de performance. Cette solution intelligente identifie même l'endroit et l'élément exacts à l'origine des alertes, ce qui vous permet de prendre des décisions pertinentes.
Cela empêche les arrêts imprévus, évite les temps d’arrêt et les coûts inutiles, et permet à la maintenance d’avoir lieu uniquement lorsqu’elle est nécessaire. Cela améliore le coût du cycle de vie et l’efficacité globale de l’équipement tout en gardant un équilibre sur les enjeux financiers, de fiabilité ou environnementaux.
Pour plus d'informations ou pour une démonstration en direct


Réduire au maximum la consommation d’énergie avec des informations techniques et opérationnelles de grande valeur
Augmentation de l'efficacité des machines grâce aux informations sur les perturbations de l'alimentation électrique et à l'analyse de la signature brevetée
Améliorer l'efficacité du processus en établissant une corrélation précise entre l'état technique de la machine et les conditions du processus


Augmenter la productivité de la fabrication à l’aide d’une carte opérationnelle fondée sur des données traitées et provenant de sources multiples
Réduire les temps d'arrêt grâce à la gestion des données produit et aux opérations basées sur les données
Éviter la détérioration de la qualité avec des algorithmes d’apprentissage automatique intégrés
Prêts pour une démonstration?
SAM PRO combine les mesures de tension et de courant des lignes électriques en tenant compte de paramètres importants, comme la pression, le débit, niveau ou vibration (et autres), pour créer des informations exploitables rendues possibles par l'algorithme d'apprentissage en continu (Machine Learning).
L’algorithme SAM PRO peut détecter les anomialies bien avant qu’ils pourraient être signalés par les opérateurs ou les indicateurs de performance, en indiquant même l’emplacement exact et l’élément conduisant les alertes, vous permettant de prendre des décisions cruciales - plus tôt.

Qu'allez-vous aimer dans SAM PRO?
Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la plateforme de données et de rapports en ligne
Intégration avec les systèmes SCADA et PLC existants
Seulement 30 minutes pour l'installer
Un logiciel prêt à l'emploi
Les modules SAM PRO sont conçus pour pouvoir être installés directement dans l'armoire de commande de la machine surveillée.
Si l’espace est limité, les modules peuvent également être fournis dans un coffret pré-câblé pour un déploiement rapide sur site.



Il offre un meilleur rendement du capital investi et réduit considérablement les risques commerciaux grâce à un algorithme sophistiqué qui surveille les opérations des équipements, permettant une maintenance parfaitement synchronisée et anticipe les défaillances futures pour éliminer les arrêts imprévus. Le système recueille également des données qui peuvent être utilisées pour concevoir le plan à long terme le plus rentable pour l’utilisation des équipements, vous donnant l’énergie et l’efficacité des processus optimales.
SAM PRO travaille avec n’importe quelle marque ou modèle d’équipement. Pour les applications où le déploiement de capteurs est difficile ou gênant, telles que les pompes submersibles haute tension, à haut débit et/ou basse pression, SAM PRO utilise la signature de courant et l’analyse de tension pour fournir des informations essentielles.
Des rapports personnalisables basés sur plus de 4 000 paramètres calculés pour les données de courant et de tension sont utilisés pour optimiser les équipements en temps réel.