It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Calculateur d’économies d’énergie

    Avec notre solution Flygt Concertor, réalisez de vraies économies !

    CALCULEZ VOS ÉCONOMIES

flygt-concertor-emmaboda-ponds_600x600.jpgAdditionnez vos économies d'énergie et vos coûts d'exploitation

Flygt Concertor est une solution intelligente de pompage des eaux usées qui peut réduire vos coûts énergétiques jusqu'à 70 %. 

Grâce à la combinaison d'un logiciel reconnu et d'un matériel de nouvelle génération, la pompe peut déterminer automatiquement son état de fonctionnement optimal, ce qui favorise la réduction de la consommation d’énergie. En outre, les propriétés autonettoyantes de la pompe et la technologie Adaptive N améliorée stoppent le colmatage, les temps d'arrêt imprévus et la maintenance réactive afin de réduire les coûts globaux.

Exploitez toute la puissance de notre calculateur Flygt Concertor pour réaliser de vraies économies. 

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES