It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem présente sa nouvelle gamme de pompes centrifuges e-XC monocellulaires à plan de joint et double aspiration (50 Hz)

1 mars 2023

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France de la pompe centrifuge à plan de joint e-XC Lowara à double aspiration.

Cette solution, plus performante, peut être utilisée pour une large gamme d'applications industrielles, notamment le pétrole et le gaz, la production d'énergie, l'industrie générale et l'exploitation minière.

Il s'agit d'une pompe horizontale monocellulaire à plan de joint configurable avec une large plage de débit et de hauteur manométrique et une configuration des orifices en ligne pour faciliter l'installation de stations de pompage neuves ou en rénovation.

Les avantages de cette nouvelle pompe :

  • Plus puissante : avec un débit maximal de 11 400 m3/h et une hauteur manométrique allant jusqu'à 220 m, la pompe e-XC peut facilement gérer les installations de moyennes et grandes capacités, satisfaisant les besoins des industriels comme des collectivités.
  • Sur mesure : e-XC est disponible dans une large gamme de matériaux standards, y compris duplex et super duplex, avec des options personnalisées, ce qui la rend adaptée pour de nombreuses applications industrielles et municipales.
  • Durée de vie accrue : e-XC peut fonctionner pendant 100 000 heures (L10) dans sa plage de fonctionnement optimale (POR) avant que les roulements ne doivent être remplacés, grâce à sa conception robuste et à son arbre plus court, soit 3 fois plus longtemps que les autres gammes de pompes.
  • Fonctionnement sécurisé : les capteurs de température et de vibration proposés en option surveillent en temps réel la santé de vos équipements. L’alternative OptimyzeTM permet de mesurer, stocker et analyser ses propres données, pour identifier les problèmes potentiels sur vos installations avant qu'ils ne se produisent.
  • Economies d’énergie : avec 142 options de tailles différentes et un système hydraulique optimisé par des calculs de dynamique des fluides numériques, la gamme e-XC permet de choisir la pompe la plus efficace pour chaque point de fonctionnement jusqu'à 11 000 m3/h, permettant ainsi de réaliser des économies importantes dans les nouvelles installations et lors du remplacement des pompes existantes.

eXC_isoview.jpgCaractéristiques du produit

  • Roue en acier inoxydable 304 pour résister à la corrosion.
  • Etanchéité en carbone/carbure de silicium avec un joint en EPDM pour accroître sa durée de vie et étendre la gamme d'applications.
  • Bagues d'usure de roue et de corps pour protéger les composants essentiels de la pompe et réduire les temps d'arrêt.
  • Arbre plus court pour une durée de vie plus longue.
  • Vis d'alignement du moteur pour simplifier l'installation de l'accouplement et du moteur.
  • Emplacements de mesure intégrés pour les capteurs de température et de vibration, afin d'aider à la maintenance prédictive.

Pour plus d’informations : télécharger la brochure Lowara Pompes centrifuges e-XC

Contact Presse

Agence Amalthea
Charlotte Gabet
01 76 21 67 54
cgabet@amalthea.fr

À propos de Xylem
Xylem |ˈzīləm|

  1. Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
  2. Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l’industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.