It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem présente Aquavar IPC, son contrôleur de pompe intelligent

novembre 7, 2022

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France d’Aquavar IPC, solution intelligente de contrôleur de pompe à vitesse variable. 

Conçue par Lowara, marque du groupe Xylem, Aquavar IPC est un système intelligent d'entraînement à vitesse variable qui permet de contrôler avec précision la pompe selon les besoins réels de l'utilisateur. 

Le variateur et l'interface sont conçus pour une configuration rapide, facile d’utilisation. Optimisé pour les pompes, le contrôleur offre un ensemble complet de protections intégrées, de la pompe et du système, pour une plus grande performance et flexibilité, grâce à sa vaste gamme de puissances, de tensions et d’indices de protection IP55 et IP66.

VariableSpeed_Aquavar.jpg

Ses avantages :

  • Démarrage facile avec Aquavar Smart Start, le dispositif de commande peut être personnalisé pour les applications de protections de pompe, l’affectation des E/S et le fonctionnement multipompes. 
  • Économies d'énergie jusqu’à 70% grâce à un contrôle précis de la pompe. 
  • Rééquipement des unités à un groupe de surpression à vitesse fixe, qui élimine le besoin d'un coffret ou d’une armoire de commande et introduit une fonction de démarrage progressif, permettant de prolonger la durée de vie de la pompe et du système d'eau. 
  • Directive écoconception, le système d'entraînement électrique combiné d'Aquavar associé à un moteur de pompe Lowara IE3 permet d'obtenir la classe IES la plus élevée, IES2, selon la norme CEI 61800-9-2.

Exemples d’applications : 

  • Bâtiments commerciaux
  • Solutions pour les systèmes CVC
  • Traitement des eaux claires
  • Protection incendie des bâtiments
  • Irrigation

GVA40-92SV5-2A-G370T_4_CP_XS-Fotocamera 2.915_ok.png

Caractéristiques du produit 

  • Fonctionnement avec plusieurs pompes sans PLC (automate) pour un maximum de 4 pompes
  • Clavier graphique amovible avec affichage rétroéclairé
  • Ensemble complet d'entrées/sorties numériques et analogiques programmables

Pour plus d’informations : télécharger la brochure Aquavar IPC

Contact Presse

Agence Amalthea
Charlotte Gabet
01 76 21 67 54
cgabet@amalthea.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 17 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’US$ en 2021 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.