It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Voordelen
Een nieuwe manier van denken die leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en optimale prestaties.

Probleemloos pompen

Verstoppingsvrije werking en tot 80 % minder reinigingswerkzaamheden door derden

Het reinigen van pompputten van slib, zand, vet en ongewenste vaste stoffen kan een onaangename en dure taak zijn. Terwijl conventionele pompen hier vaak het onderspit delven, zet de Flygt Concertor een nieuwe standaard. De reden hiervoor is een unieke combinatie van innovatieve technologieën. Deze technologieën, met hun geïntegreerde intelligente besturing, zorgen voor een perfect gecoördineerd systeem dat uw pompputten schoon houdt en verstoppingen minimaliseert. Concertor heeft zich bewezen in vele tests op verschillende locaties en verschillende toepassingen en de resultaten zijn verbluffend. Om bezinking, stank en ongeplande uitval te verminderen, hebben we de reiniging van schachten en leidingen gebundeld in één geïntegreerd pompsysteem voor afvalwater. In veldoperaties leverde dit aanzienlijke besparingen op in ongeplande, dure bezoeken ter plaatse. De geïntegreerde pompreinigingsfunctie, samen met onze gepatenteerde Adaptive N-technologie, detecteert en elimineert het risico op verstoppingen.

  • Geïntegreerde functie voor reiniging van pompput en leidingen
  • Automatische pompreinigingsfunctie
  • Zelfreinigende hydrauliek
  • Zelfcontrolerende functie
  • Zelfoptimalisatie om belangrijke onderdelen te ontzien
  •  Elektronische componenten in een stabiele, beschermde omgeving

 

  

Energiebesparing

TOT 70% MINDER ENERGIE NODIG IN VERGELIJKING MET CONVENTIONELE POMPEN EN SYSTEMEN

Onderzoek toont aan dat energiekosten 34% van de totale levenscycluskosten van een doorsnee afvalwaterpompsysteem vormen. Concertor is uitgerust met een combinatie van toepassingsbewezen software en hardware die tot 70% kan besparen op uw gemeentelijke elektriciteitsrekening in vergelijking met een conventioneel afvalwaterpompsysteem. Onze gepatenteerde Energy Minimizer-functie zorgt er automatisch voor dat alle pompen in uw stations op hun meest efficiënte werkpunten draaien, op elk moment.

  • Automatische zelfoptimaliserende energiebespaarder
  • Geavanceerde technologieën
  • Motor in overeenstemming met IE4 efficiëntienorm
  • Adaptieve N-hydraulica voor energiebesparing
  • Besparing op klimaatregeling

BEREKEN UW BESPARINGEN

LAGERE TOTALE KOSTEN

TOT 50% KLEINERE SCHAKELAPPARATUUR VERGELEKEN MET DIRECTE STARTREGELINGEN

Onze klanten geven aan dat zij onze pompen waarderen omdat ze robuust, betrouwbaar en makkelijk te bedienen zijn. Concertor biedt alle voordelen van een uitgebreid systeem terwijl het weinig ruimte en minder extra apparatuur vereist. Alle functies en componenten zijn vooraf geconfigureerd en getest. De installatie en ingebruikname is snel en eenvoudig, dankzij een handige installatieassistent.

  • Kant-en-klaar ontwikkeld als totaaloplossing
  • Ingebouwde supervisie- en monitoringfuncties
  • In de fabriek ingesteld en getest
  • Eenvoudige installatiewizard
  • Kleiner en vereenvoudigd kastontwerp
  • Geïntegreerde communicatiebewakingsfuncties

BEREKEN UW BESPARINGEN

EFFICIËNT ASSET MANAGEMENT

TOT 80% MINDER VOORRAAD DOOR HET PRESTATIEBEREIK VAN DE CONTERTOR

Dankzij het ontwerp en de speciale bouw van het Concertor-systeem hebt u minder verschillende afvalwaterpompen en reserveonderdelen nodig. U optimaliseert uw voorraad reserveonderdelen en verhoogt uw flexibiliteit. De pomp past zich aan veranderende omstandigheden aan - zonder dat u de waaier opnieuw moet afstellen of de pomp moet vervangen.

  • Eenvoudigere productselectie
  • Instelbare prestatiecurve
  • Fine tune op afstand of ter plaatse
  • Minder back-up inventaris
  • Eenvoudig beheer van reserveonderdelen
  • Kortere levertijden

VIND UW SYSTEEM