It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

FLYGT CONCERTOR®
Une solution de pompage des eaux usées avec intelligence intégrée pour relever vos plus grands défis.

Flygt Concertor est un système de pompage entièrement intégré qui offre une synergie unique entre les fonctions logicielles et le matériel hautement performant.

Les fonctionnalités du système sont conçues pour fonctionner en harmonie les unes avec les autres pour réduire le coût total de possession tout en offrant une qualité et une fiabilité optimales.

Flygt Concertor est une solution complète avec système de surveillance et de contrôle intégré qui identifie les conditions de fonctionnement de son environnement et adapte ses performances en temps réel pour fournir un retour d'information aux exploitants de la station. Flygt Concertor fait passer le pompage des eaux usées à un niveau supérieur et permet une grande flexibilité opérationnelle. 

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES

La conception Concertor associe un système de contrôle entièrement intégré à un rendement moteur comparable à IE4, une hydraulique à technologie N éprouvée et des fonctionnalités intelligentes – le tout basé sur des décennies d'expérience de Flygt dans le domaine du pompage des eaux usées.

TROUVER VOTRE SYSTÈME

L'intelligence intégrée facilite la mise en service, l'exploitation de votre station de pompage ainsi que la surveillance et le contrôle sans faire appel à des équipements sophistiqués. Tout ceci avec un encombrement réduit.

EN SAVOIR PLUS