It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Low Water Cut Offs (LWCO)

Series 67 Electronic Conversion Adapter Kit

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Un kit. Une boîte. Une mise à jour toute simple. 

Le kit d'adaptateur de conversion électronique « Série 67 » de McDonnell & Miller (Xylem) permet de transformer un dispositif mécanique traditionnel de coupure en cas de niveau d'eau insuffisant (LWCO) en un système électronique moderne de surveillance et de contrôle, configurable sur site, grâce au dispositif de coupure en cas de niveau d'eau insuffisant boilerwize® (FPC-1000). Conçu pour une installation simple, ce kit complet contient tous les éléments nécessaires à une mise à niveau rapide et économique, tout en conservant la configuration existante des raccordements et de la tuyauterie de la chaudière.

Pourquoi passer à une solution électronique de contrôle de niveau de liquide (LWCO) ? 

  • LWCO mécanique : pièces mobiles, entretien régulier, précision modérée, diagnostics limités. 
  • LWCO électronique : aucune pièce mobile, entretien réduit, grande précision, diagnostics avancés. 
  • Modernisation sans remplacement : mettre à niveau les installations existantes de la série 67 vers un système de commande électronique configurable sur site, tout en conservant le châssis déjà installé.
  • Fiabilité accrue : élimine les composants soumis à l'usure mécanique, réduisant ainsi les points de défaillance potentiels.
  • Sécurité et contrôle améliorés : surveillance précise du niveau d'eau grâce au dispositif électronique de contrôle du niveau d'eau (LWCO) boilerwize® FPC-1000.
  • Entretien réduit : la sonde autonettoyante minimise les besoins d'entretien.
  • Installation rapide : contient tout le nécessaire pour une mise à niveau rapide et sans difficulté. 

À propos du boilerwize FPC-1000 LWCO 

Le boilerwize FPC-1000 est un contrôleur de niveau d'eau (LWCO) polyvalent et configurable sur site, destiné aux chaudières à vapeur et à eau chaude. Il peut être configuré pour fonctionner en 24 V ou 120 V, avec une réinitialisation automatique ou manuelle. Le FPC-1000 assure une protection contre les situations de niveau d'eau insuffisant et peut être utilisé comme dispositif LWCO principal ou secondaire dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.