It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Condition Assessment

PureRobotics® – Plateforme d’évaluation de l’état des conduites

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Outil robotisé d’évaluation de l’état des canalisations d’eau
  • Permet de repérer les zones de détérioration de la paroi des conduites métalliques et en béton
  • Avec câble et contrôle complet pour assurer la qualité des données et une extraction fiable
  • Modulaire pour des inspections rapides et faciles en utilisant des passages d’accès communs et disponibles, sans assèchement
  • Capteurs électromagnétiques jumelés à une vidéo en direct pour fournir des données complètes sur l’état de la paroi de la canalisation

Orienter la gestion proactive des canalisations

Les données sur l’état des parois des canalisations recueillies par la plateforme PureRobotics® permettent aux services publics de prendre des décisions de réhabilitation et de gestion au cas par cas, tronçon par tronçon.

La plateforme PureRobotics fournit aux propriétaires de canalisations des données puissantes qui aident à prioriser les investissements à court et à long terme dans les conduites qui en ont le plus besoin, tout en évitant les remplacements inutiles. Grâce à l’information sur l’état des parois des canalisations, les services publics peuvent gérer leurs actifs de façon proactive et en toute confiance, ce qui réduit le risque de défaillances dangereuses et coûteuses et de dépenses d’exploitation imprévues.

PureRobotics est une solution innovante qui s’appuie sur plus d’une décennie d’expérience pour simplifier et rationaliser les inspections des canalisations. À l’aide de la technologie électromagnétique, l’outil identifie et localise les défauts de la paroi de la conduite, notamment :

  • Perte localisée d'épaisseur de paroi des conduites en acier, en fonte et en fonte ductile,
  • Rupture de spires dans des conduites en béton précontraint et en béton armé avec âme tôle
  • Rupture et perte d'épaisseur de parois des conduites en béton à cylindre d'acier 

La plateforme PureRobotics enregistre également des vidéos de grande qualité pour fournir des renseignements supplémentaires sur l’état des parois des canalisations.

Facilité d’utilisation grâce à une conception puissante et flexible

La conception modulaire de l’outil robotique comprend un ensemble de capteurs qui documentent l’état du revêtement interne des conduites, des joints et des raccords tout en ciblant les zones défectueuses. En tant qu’outil sans personnel, il s’agit d’une option beaucoup plus sécuritaire pour l’inspection des parties critiques des canalisations. La plateforme peut être utilisée dans des conduites asséchées ou immergées de canalisations d’eau dépressurisées. Se déplaçant à une vitesse allant jusqu’à 25 mètres par minute, l’outil fournit des résultats rapides et précis qui permettent des réparations pendant la fermeture de la canalisation concernée. La plateforme PureRobotics peut inspecter près de 3 kilomètres à partir d’un seul point d’accès sur un large éventail de diamètres de canalisation allant de 400 mm à plus de 3000 mm.

Avec plus d’une décennie d’expérience en robotique, Xylem a recueilli plus de 966 km de données provenant d’inspections de canalisations partout dans le monde. Cette expérience opérationnelle garantit la qualité de la gestion de projet et la prestation d’inspections professionnelles.

Specifications